AS 3 1FS G A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/G Thread
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS-A Speed Controller With Compact Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs-a/as_3_1fs_g_a.prj},{NB=AS3301FS-G02-06A},{GUI=AS33*1FS-G02-06A},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{R1=13.157},{H=21},{D1=10.4},{D11=10.40},{D2=12.9},{D22=12.9},{D3=17.7},{D4=19.0},{L1=20.2},{L11=20.200},{L2=36.1},{L3=21.4},{L33=21.35},{L4=57.8},{L44=57.75},{L5UL=57.2},{L5L=55.7},{AUL=48.7},{AL=47.2},{M=13.0},{W1=9.50},{W2=9.50},{W3=15.20},{W4=11.40},{W5=11.00},{W6=4.50},{W7=22.40},{W8=2.40},{W9=17.40},{W10=11.00},{A1=3.00},{A2=3.00},{A3=1.40},{A4=1.13},{A5=14.40},{A6=0.35},{A7=3.20},{A8=5.40},{A9=0.00},{B1=2.70},{B2=17.00},{B3=11.40},{X=9.7},{Y=6.79},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5UL
[mm]
L5L
[mm]
AUL
[mm]
AL
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS2301FS-G01-23A
AS23*1FS-G01-23A
AS2301FS-G01-23A
3.2
1/8
13
7.2
9.6
14.0
12.6
13.2
24.0
17.5
35.7
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
AS2301FS-G01-04A
AS23*1FS-G01-04A
AS2301FS-G01-04A
4.0
1/8
13
8.2
9.6
14.0
12.6
13.9
25.1
17.5
35.7
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
AS2301FS-G01-06A
AS23*1FS-G01-06A
AS2301FS-G01-06A
6.0
1/8
13
10.4
9.6
14.0
12.6
13.9
26.2
20.4
38.5
36.6
35.1
31.1
29.6
13.0
12
AS2301FS-G01-08A
AS23*1FS-G01-08A
AS2301FS-G01-08A
8.0
1/8
13
13.2
10.2
14.0
12.6
16.4
30.1
21.5
39.7
36.6
35.1
31.1
29.6
14.2
13
AS2301FS-G02-04A
AS23*1FS-G02-04A
AS2301FS-G02-04A
4.0
1/4
17
8.2
12.9
15.0
16.6
16.5
29.9
17.5
40.1
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
AS2301FS-G02-06A
AS23*1FS-G02-06A
AS2301FS-G02-06A
6.0
1/4
17
10.4
12.9
15.0
16.6
19.0
33.8
21.4
43.9
43.1
41.6
36.6
35.1
13.3
23
AS2301FS-G02-08A
AS23*1FS-G02-08A
AS2301FS-G02-08A
8.0
1/4
17
13.2
12.9
15.0
16.6
19.0
34.9
23.5
46.0
43.1
41.6
36.6
35.1
14.2
24
AS2301FS-G02-10A
AS23*1FS-G02-10A
AS2301FS-G02-10A
10.0
1/4
17
15.9
12.9
15.0
16.6
20.9
38.1
24.7
47.3
43.1
41.6
36.6
35.1
15.6
25
AS3301FS-G02-06A
AS33*1FS-G02-06A
AS3301FS-G02-06A
6.0
1/4
21
10.4
12.9
17.7
19.0
20.2
36.1
21.4
57.8
57.2
55.7
48.7
47.2
13.0
51
AS3301FS-G02-08A
AS33*1FS-G02-08A
AS3301FS-G02-08A
8.0
1/4
21
13.2
12.9
17.7
19.0
20.2
38.0
23.5
59.9
57.2
55.7
48.7
47.2
14.2
51
AS3301FS-G02-10A
AS33*1FS-G02-10A
AS3301FS-G02-10A
10.0
1/4
21
15.9
17.4
17.7
19.0
23.0
42.2
26.1
62.5
57.2
55.7
48.7
47.2
15.6
53
AS3301FS-G02-12A
AS33*1FS-G02-12A
AS3301FS-G02-12A
12.0
1/4
21
18.5
17.4
17.7
19.0
23.0
43.5
28.3
64.7
57.2
55.7
48.7
47.2
17.0
55
AS3301FS-G03-06A
AS33*1FS-G03-06A
AS3301FS-G03-06A
6.0
3/8
21
10.4
12.9
17.7
19.0
20.2
36.6
21.4
50.1
49.5
48.0
42.0
40.5
13.3
41
AS3301FS-G03-08A
AS33*1FS-G03-08A
AS3301FS-G03-08A
8.0
3/8
21
13.2
12.9
17.7
19.0
20.2
38.0
23.5
52.2
49.5
48.0
42.0
40.5
14.2
42
AS3301FS-G03-10A
AS33*1FS-G03-10A
AS3301FS-G03-10A
10.0
3/8
21
15.9
17.4
17.7
19.0
23.0
42.2
26.1
54.8
49.5
48.0
42.0
40.5
15.6
43
AS3301FS-G03-12A
AS33*1FS-G03-12A
AS3301FS-G03-12A
12.0
3/8
21
18.5
17.4
17.7
19.0
23.0
43.5
28.3
57.0
49.5
48.0
42.0
40.5
17.0
45
AS4301FS-G04-10A
AS43*1FS-G04-10A
AS4301FS-G04-10A
10.0
1/2
27
15.9
17.4
19.7
24.0
25.6
47.9
26.1
61.2
58.4
56.9
49.4
47.9
15.6
75
AS4301FS-G04-12A
AS43*1FS-G04-12A
AS4301FS-G04-12A
12.0
1/2
27
18.5
21.0
19.7
24.0
26.2
49.8
28.3
63.4
58.4
56.9
49.4
47.9
17.0
77
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D