AS 2F-X250 (Inch) - Speed Controller with Fixed Orifice, Fixed Throttle, In-line Style
SMC
bp3_flow_control_equipment
as-x250
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-x250/as_2f_inch-x250.prj},{NB=AS1002F-07-1-X250},{MODEL1=AS1002F-07},{ORIFICE=1},{D=1/4},{OD=6.350},{D1=12.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=9.1},{L1=39.5},{L2=6.1},{L3=12.8},{L4MAX=25.5},{L4MIN=22.7},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.8},{H=7},{T=2.1},{ND=0.0},{M1=13.7},{CNSMASSEXACT=6.5},{DH1=11.8},{DH2=6.66},{LH1=1.5},{LH2=0.6},{LH3=5.5},{LH4=0.7},{LV1=9.20},{LV2=4.2},{LV3=3.20},{LV4=2.1},{LV5=0.4},{LV6=7.75},{LV7=0.0},{LV8=1.25},{LV9=0.62},{LV10=6.50},{DV1=5},{DV2=2.6},{DV3=8.00},{DV4=4.6},{DV5=9.1},{DV6=0},{DV7=8.5},{ORI=6.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
AS1002F-01-1-X250
AS1002F-03-1-X250
AS1002F-07-1-X250
AS2002F-03-1-X250
AS2002F-07-1-X250
AS2052F-07-1-X250
AS2052F-09-1-X250
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D