AS-2F-A - Speed Controller With One-touch Fitting/In-line Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
ASxx2F/FS/FG-A Speed Controller With One-touch Fitting/In-line Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_2f-a/as_2f_a.prj},{NB=AS2052F-06A},{GUI=AS2052F-06A},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=11.8},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1002F-23A
AS1002F-23A
AS1002F-23A
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
AS1002F-04A
AS1002F-04A
AS1002F-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.0
AS1002F-06A
AS1002F-06A
AS1002F-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
25.1
24.0
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
5.0
AS2002F-04A
AS2002F-04A
AS2002F-04A
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.1
AS2002F-06A
AS2002F-06A
AS2002F-06A
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.9
AS2052F-06A
AS2052F-06A
AS2052F-06A
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
54.2
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
11.8
AS2052F-08A
AS2052F-08A
AS2052F-08A
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
57.2
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
13.8
AS3002F-06A
AS3002F-06A
AS3002F-06A
6.0
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
60.0
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
18.1
AS3002F-08A
AS3002F-08A
AS3002F-08A
8.0
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
65.0
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
20.0
AS3002F-10A
AS3002F-10A
AS3002F-10A
10.0
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
70.4
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
24.8
AS3002F-12A
AS3002F-12A
AS3002F-12A
12.0
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
76.0
10.9
22.8
44.0
42.4
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
29.1
AS4002F-10A
AS4002F-10A
AS4002F-10A
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
76.9
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
36.3
AS4002F-12A
AS4002F-12A
AS4002F-12A
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
81.3
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
42.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D