AR Series Rotary Actuator - AR Series
ASCO Numatics
In Motion
Rotary Actuators and Rotary Modules
AR Series
Powered by
CAD模型選擇
{numatics/in_motion/rotary_actuators/ar/ar_series_asamtab.prj},{NB=AR020A1A6D1X},{A=5.1800},{B=0.2200},{C=1.8300},{D=1.7600},{E=0.3700},{F=1.0000},{H=0.6500},{J=2.5800},{K=0.2400},{L=1.3100},{M=1.8750},{N=0.4700},{P=0.8100},{R=1.5000},{S=2.1600},{T=4.4600},{U=1.4600},{W=3.3800},{X=0.9000},{Z=0.8000},{CC=0.4000},{DD=1.3100},{EE=0.4000},{BS1=0.7874},{VMAJ=0.3372},{VNOM=0.3830},{AAMAJ=0.1276},{AANOM=0.1575},{AA1MAJ=0.1628},{AA1NOM=0.1969},{BB1MAJ=0.0968},{BB1NOM=0.1181},{BB2MAJ=0.0968},{BB2NOM=0.1181},{QMAJ=0.1560},{QNOM=0.1900},{L1=3.8600},{L2=0.6600},{LA=0.6600},{LB=0.7850},{LC=0.3450},{LD=0.4700},{Y=1.3100},{LX=1.7200},{LY=1.8310},{D1=1.6900},{E1MAJ=0.1628},{E1NOM=0.1969},{BS=020 = 20 mm},{ROT=A},{SO=1},{SHO=A},{ST=6},{SP=D},{SCO=1},{DS=X},{INVALID=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
ⁿ/ₐ
AR020A1A6D1X
AR020A1A6D1X
020 = 20 mm
AR025A1A6D1X
AR025A1A6D1X
025 = 25 mm
AR032A1A6D1X
AR032A1A6D1X
032 = 32 mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D