AR/P 95 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/h_9500_tab.prj},{NB=AR/P95-100.5-C(0--)},{CU=100.0},{L=355.0},{LMIN=255.0},{RC=3},{RD=90},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=2061.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=6},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=9},{S2=63.61725},{V2=2.06108},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/P95-100.5-C},{W=22.76},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB150','05583','rv_fb2.jpg','FBA150','05938','rv_fba2.jpg','FBB150','05938/M','rv_fbb2.jpg','FS2150','04766','rv_fs2_2.jpg','FS2A150','06192','rv_fs2a2.jpg','FC150A','07001/C','rv_fc2.jpg','FCQC150','05585/C','rv_fcqc2.jpg','FSA150','04768/C','rv_fsa2.jpg','FSD150','06772/C','rv_fsd2.jpg','FT150','06157','rv_ft2.jpg','FTP150','06166','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/P95-25.5
AR/P95-25.5
25.0
205.0
180.0
3
90
150
20
9540
12146
13759
867.0
63.62
1.8
18.00
0
80
AR/P95-38.5
AR/P95-38.5
38.0
231.0
193.0
3
90
150
20
9540
12927
14945
1074.0
63.62
1.8
18.82
0
80
AR/P95-50.5
AR/P95-50.5
50.0
255.0
205.0
3
90
150
20
9540
13470
15785
1265.0
63.62
1.8
19.58
0
80
AR/P95-63.5
AR/P95-63.5
63.0
281.0
218.0
3
90
150
20
9540
13930
16504
1472.0
63.62
1.8
20.41
0
80
AR/P95-75.5
AR/P95-75.5
75.0
305.0
230.0
3
90
150
20
9540
14270
17042
1663.0
63.62
1.8
21.17
0
80
AR/P95-80.5
AR/P95-80.5
80.0
315.0
235.0
3
90
150
20
9540
14394
17238
1743.0
63.62
1.8
21.49
0
80
AR/P95-100.5
AR/P95-100.5
100.0
355.0
255.0
3
90
150
20
9540
14806
17896
2061.0
63.62
1.8
22.76
0
80
AR/P95-125.5
AR/P95-125.5
125.0
405.0
280.0
3
90
150
20
9540
15189
18515
2459.0
63.62
1.8
24.35
0
80
AR/P95-150.5
AR/P95-150.5
150.0
455.0
305.0
3
90
150
20
9540
15478
18983
2857.0
63.62
1.8
25.94
0
80
AR/P95-160.5
AR/P95-160.5
160.0
475.0
315.0
3
90
150
20
9540
15574
19139
3017.0
63.62
1.8
26.58
0
80
AR/P95-175.5
AR/P95-175.5
175.0
505.0
330.0
3
90
150
20
9540
15702
19349
3255.0
63.62
1.8
27.53
0
80
AR/P95-200.5
AR/P95-200.5
200.0
555.0
355.0
3
90
150
20
9540
15882
19644
3654.0
63.62
1.8
29.12
0
80
AR/P95-250.5
AR/P95-250.5
250.0
655.0
405.0
3
90
150
20
9540
16152
20088
4450.0
63.62
1.8
32.30
0
80
AR/P95-300.5
AR/P95-300.5
300.0
755.0
455.0
3
90
150
20
9540
16345
20408
5246.0
63.62
1.8
35.47
0
80
AR/P95-25.5-C
AR/P95-25.5-C
25.0
205.0
180.0
3
90
0
20
0
0
0
867.0
63.62
1.8
18.00
0
80
AR/P95-38.5-C
AR/P95-38.5-C
38.0
231.0
193.0
3
90
0
20
0
0
0
1074.0
63.62
1.8
18.82
0
80
AR/P95-50.5-C
AR/P95-50.5-C
50.0
255.0
205.0
3
90
0
20
0
0
0
1265.0
63.62
1.8
19.58
0
80
AR/P95-63.5-C
AR/P95-63.5-C
63.0
281.0
218.0
3
90
0
20
0
0
0
1472.0
63.62
1.8
20.41
0
80
AR/P95-75.5-C
AR/P95-75.5-C
75.0
305.0
230.0
3
90
0
20
0
0
0
1663.0
63.62
1.8
21.17
0
80
AR/P95-80.5-C
AR/P95-80.5-C
80.0
315.0
235.0
3
90
0
20
0
0
0
1743.0
63.62
1.8
21.49
0
80
AR/P95-100.5-C
AR/P95-100.5-C
100.0
355.0
255.0
3
90
0
20
0
0
0
2061.0
63.62
1.8
22.76
0
80
AR/P95-125.5-C
AR/P95-125.5-C
125.0
405.0
280.0
3
90
0
20
0
0
0
2459.0
63.62
1.8
24.35
0
80
AR/P95-150.5-C
AR/P95-150.5-C
150.0
455.0
305.0
3
90
0
20
0
0
0
2857.0
63.62
1.8
25.94
0
80
AR/P95-160.5-C
AR/P95-160.5-C
160.0
475.0
315.0
3
90
0
20
0
0
0
3017.0
63.62
1.8
26.58
0
80
AR/P95-175.5-C
AR/P95-175.5-C
175.0
505.0
330.0
3
90
0
20
0
0
0
3255.0
63.62
1.8
27.53
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D