AR/P 42 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/h_4200_tab.prj},{NB=AR/P42-100.6-C(0--)},{CU=100.0},{L=320.0},{LMIN=220.0},{RC=3},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=777.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=4},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=7},{S2=28.27433},{V2=0.77646},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/P42-100.6-C},{W=7.76},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB95','05577','rv_fb2.jpg','FBA95','05920','rv_fba2.jpg','FBB95','05920/M','rv_fbb2.jpg','FS295','04760','rv_fs2_2.jpg','FS2A95','06047','rv_fs2a2.jpg','FC95A','05578/C','rv_fc2.jpg','FCQC95','05579/C','rv_fcqc2.jpg','FSA95','04762/C','rv_fsa2.jpg','FSD95','06770/C','rv_fsd2.jpg','FT95','06155','rv_ft2.jpg','FTP95','06164','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/P42-25.6
AR/P42-25.6
25.0
170.0
145.0
3
60
150
20
4240
5877
6846
295.0
28.27
1.8
5.76
0
80
AR/P42-38.6
AR/P42-38.6
38.0
196.0
158.0
3
60
150
20
4240
6312
7526
378.0
28.27
1.8
6.12
0
80
AR/P42-50.6
AR/P42-50.6
50.0
220.0
170.0
3
60
150
20
4240
6601
7987
455.0
28.27
1.8
6.45
0
80
AR/P42-63.6
AR/P42-63.6
63.0
246.0
183.0
3
60
150
20
4240
6838
8369
539.0
28.27
1.8
6.80
0
80
AR/P42-75.6
AR/P42-75.6
75.0
270.0
195.0
3
60
150
20
4240
7008
8648
616.0
28.27
1.8
7.13
0
80
AR/P42-80.6
AR/P42-80.6
80.0
280.0
200.0
3
60
150
20
4240
7069
8748
648.0
28.27
1.8
7.27
0
80
AR/P42-100.6
AR/P42-100.6
100.0
320.0
220.0
3
60
150
20
4240
7269
9078
777.0
28.27
1.8
7.76
0
80
AR/P42-125.6
AR/P42-125.6
125.0
370.0
245.0
3
60
150
20
4240
7447
9374
938.0
28.27
1.8
8.45
0
80
AR/P42-150.6
AR/P42-150.6
150.0
420.0
270.0
3
60
150
20
4240
7581
9599
1098.0
28.27
1.8
9.13
0
80
AR/P42-160.6
AR/P42-160.6
160.0
440.0
280.0
3
60
150
20
4240
7656
9724
1156.0
28.27
1.8
9.40
0
80
AR/P42-175.6
AR/P42-175.6
175.0
470.0
295.0
3
60
150
20
4240
7712
9820
1253.0
28.27
1.8
9.82
0
80
AR/P42-200.6
AR/P42-200.6
200.0
520.0
320.0
3
60
150
20
4240
7791
9953
1413.0
28.27
1.8
10.50
0
80
AR/P42-250.6
AR/P42-250.6
250.0
620.0
370.0
3
60
150
20
4240
7908
10151
1734.0
28.27
1.8
11.87
0
80
AR/P42-300.6
AR/P42-300.6
300.0
720.0
420.0
3
60
150
20
4240
8123
10519
2016.0
28.27
1.8
13.24
0
80
AR/P42-25.6-C
AR/P42-25.6-C
25.0
170.0
145.0
3
60
0
20
0
0
0
295.0
28.27
1.8
5.76
0
80
AR/P42-38.6-C
AR/P42-38.6-C
38.0
196.0
158.0
3
60
0
20
0
0
0
378.0
28.27
1.8
6.12
0
80
AR/P42-50.6-C
AR/P42-50.6-C
50.0
220.0
170.0
3
60
0
20
0
0
0
455.0
28.27
1.8
6.45
0
80
AR/P42-63.6-C
AR/P42-63.6-C
63.0
246.0
183.0
3
60
0
20
0
0
0
539.0
28.27
1.8
6.80
0
80
AR/P42-75.6-C
AR/P42-75.6-C
75.0
270.0
195.0
3
60
0
20
0
0
0
616.0
28.27
1.8
7.13
0
80
AR/P42-80.6-C
AR/P42-80.6-C
80.0
280.0
200.0
3
60
0
20
0
0
0
648.0
28.27
1.8
7.27
0
80
AR/P42-100.6-C
AR/P42-100.6-C
100.0
320.0
220.0
3
60
0
20
0
0
0
777.0
28.27
1.8
7.76
0
80
AR/P42-125.6-C
AR/P42-125.6-C
125.0
370.0
245.0
3
60
0
20
0
0
0
938.0
28.27
1.8
8.45
0
80
AR/P42-150.6-C
AR/P42-150.6-C
150.0
420.0
270.0
3
60
0
20
0
0
0
1098.0
28.27
1.8
9.13
0
80
AR/P42-160.6-C
AR/P42-160.6-C
160.0
440.0
280.0
3
60
0
20
0
0
0
1156.0
28.27
1.8
9.40
0
80
AR/P42-175.6-C
AR/P42-175.6-C
175.0
470.0
295.0
3
60
0
20
0
0
0
1253.0
28.27
1.8
9.82
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D