AR/P 24 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/h_2400_tab.prj},{NB=AR/P24-100.6-C(0--)},{CU=100.0},{L=310.0},{LMIN=210.0},{RC=3},{RD=45},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=464.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=3},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=6},{S2=15.90431},{V2=0.46362},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/P24-100.6-C},{W=4.51},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB75','05574','rv_fb2.jpg','FBA75','05919','rv_fba2.jpg','FBB75','05919/M','rv_fbb2.jpg','FS275','04757','rv_fs2_2.jpg','FS2A75','06190','rv_fs2a2.jpg','FC75A','05575/C','rv_fc2.jpg','FCQC75','05576/C','rv_fcqc2.jpg','FSA75','04759/C','rv_fsa2.jpg','FSD75','06759/C','rv_fsd2.jpg','FT75','06154','rv_ft2.jpg','FTP75','06163','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/P24-25.6
AR/P24-25.6
25.0
160.0
135.0
3
45
150
20
2385
3282
3814
169.0
15.90
1.8
3.34
0
80
AR/P24-38.6
AR/P24-38.6
38.0
186.0
148.0
3
45
150
20
2385
3495
4146
220.0
15.90
1.8
3.55
0
80
AR/P24-50.6
AR/P24-50.6
50.0
210.0
160.0
3
45
150
20
2385
3632
4363
267.0
15.90
1.8
3.75
0
80
AR/P24-63.6
AR/P24-63.6
63.0
236.0
173.0
3
45
150
20
2385
3741
4537
318.0
15.90
1.8
3.96
0
80
AR/P24-75.6
AR/P24-75.6
75.0
260.0
185.0
3
45
150
20
2385
3818
4662
366.0
15.90
1.8
4.15
0
80
AR/P24-80.6
AR/P24-80.6
80.0
270.0
190.0
3
45
150
20
2385
3845
4706
385.0
15.90
1.8
4.23
0
80
AR/P24-100.6
AR/P24-100.6
100.0
310.0
210.0
3
45
150
20
2385
3933
4850
464.0
15.90
1.8
4.51
0
80
AR/P24-125.6
AR/P24-125.6
125.0
360.0
235.0
3
45
150
20
2385
4012
4979
562.0
15.90
1.8
4.91
0
80
AR/P24-150.6
AR/P24-150.6
150.0
410.0
260.0
3
45
150
20
2385
4068
5072
660.0
15.90
1.8
5.32
0
80
AR/P24-160.6
AR/P24-160.6
160.0
430.0
270.0
3
45
150
20
2385
4087
5103
699.0
15.90
1.8
5.49
0
80
AR/P24-175.6
AR/P24-175.6
175.0
460.0
285.0
3
45
150
20
2385
4111
5144
758.0
15.90
1.8
5.73
0
80
AR/P24-200.6
AR/P24-200.6
200.0
510.0
310.0
3
45
150
20
2385
4145
5200
856.0
15.90
1.8
6.14
0
80
AR/P24-250.6
AR/P24-250.6
250.0
610.0
360.0
3
45
150
20
2385
4195
5283
1053.0
15.90
1.8
6.95
0
80
AR/P24-275.6
AR/P24-275.6
275.0
660.0
385.0
3
45
150
20
2385
4214
5314
1151.0
15.90
1.8
7.36
0
80
AR/P24-300.6
AR/P24-300.6
300.0
710.0
410.0
3
45
150
20
2385
4230
5341
1249.0
15.90
1.8
7.77
0
80
AR/P24-25.6-C
AR/P24-25.6-C
25.0
160.0
135.0
3
45
0
20
0
0
0
169.0
15.90
1.8
3.34
0
80
AR/P24-38.6-C
AR/P24-38.6-C
38.0
186.0
148.0
3
45
0
20
0
0
0
220.0
15.90
1.8
3.55
0
80
AR/P24-50.6-C
AR/P24-50.6-C
50.0
210.0
160.0
3
45
0
20
0
0
0
267.0
15.90
1.8
3.75
0
80
AR/P24-63.6-C
AR/P24-63.6-C
63.0
236.0
173.0
3
45
0
20
0
0
0
318.0
15.90
1.8
3.96
0
80
AR/P24-75.6-C
AR/P24-75.6-C
75.0
260.0
185.0
3
45
0
20
0
0
0
366.0
15.90
1.8
4.15
0
80
AR/P24-80.6-C
AR/P24-80.6-C
80.0
270.0
190.0
3
45
0
20
0
0
0
385.0
15.90
1.8
4.23
0
80
AR/P24-100.6-C
AR/P24-100.6-C
100.0
310.0
210.0
3
45
0
20
0
0
0
464.0
15.90
1.8
4.51
0
80
AR/P24-125.6-C
AR/P24-125.6-C
125.0
360.0
235.0
3
45
0
20
0
0
0
562.0
15.90
1.8
4.91
0
80
AR/P24-150.6-C
AR/P24-150.6-C
150.0
410.0
260.0
3
45
0
20
0
0
0
660.0
15.90
1.8
5.32
0
80
AR/P24-160.6-C
AR/P24-160.6-C
160.0
430.0
270.0
3
45
0
20
0
0
0
699.0
15.90
1.8
5.49
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D