AR/P 10 - ISO Standard, high force
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/h_1000_tab.prj},{NB=AR/P10-80.6-C(0--)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=143.0},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=2},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=4},{S2=6.15752},{V2=0.14264},{SPM=30},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR/P10-80.6-C},{W=1.78},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB50','05572','rv_fb2.jpg','FBA50','05918','rv_fba2.jpg','FBB45','05918/M','rv_fbb2.jpg','FS250','04754','rv_fs2_2.jpg','FS2A50','06189','rv_fs2a2.jpg','FC50A','05573/C','rv_fc2.jpg','FCQC50','05569/C','rv_fcqc2.jpg','FSA50','04756/C','rv_fsa2.jpg','FSD50','06756/C','rv_fsd2.jpg','FT50','06152','rv_ft2.jpg','FTP50','06161','rv_ftp2.jpg'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
AR/P10-13.6
AR/P10-13.6
13.0
120.7
107.7
3
28
150
20
920
1201
1371
40.0
6.15
1.8
1.21
0
80
AR/P10-25.6
AR/P10-25.6
25.0
145.0
120.0
3
28
150
20
920
1324
1559
59.0
6.15
1.8
1.32
0
80
AR/P10-38.6
AR/P10-38.6
38.0
171.0
133.0
3
28
150
20
920
1405
1687
79.0
6.15
1.8
1.43
0
80
AR/P10-50.6
AR/P10-50.6
50.0
195.0
145.0
3
28
150
20
920
1455
1767
97.0
6.15
1.8
1.53
0
80
AR/P10-63.6
AR/P10-63.6
63.0
221.0
158.0
3
28
150
20
920
1493
1830
117.0
6.15
1.8
1.64
0
80
AR/P10-75.6
AR/P10-75.6
75.0
245.0
170.0
3
28
150
20
920
1520
1873
135.0
6.15
1.8
1.74
0
80
AR/P10-80.6
AR/P10-80.6
80.0
255.0
175.0
3
28
150
20
920
1529
1888
143.0
6.15
1.8
1.78
0
80
AR/P10-100.6
AR/P10-100.6
100.0
295.0
195.0
3
28
150
20
920
1559
1937
173.0
6.15
1.8
1.96
0
80
AR/P10-125.6
AR/P10-125.6
125.0
345.0
220.0
3
28
150
20
920
1585
1979
211.0
6.15
1.8
2.17
0
80
AR/P10-150.6
AR/P10-150.6
150.0
395.0
245.0
3
28
150
20
920
1603
2010
249.0
6.15
1.8
2.38
0
80
AR/P10-160.6
AR/P10-160.6
160.0
415.0
255.0
3
28
150
20
920
1609
2020
264.0
6.15
1.8
2.46
0
80
AR/P10-175.6
AR/P10-175.6
175.0
445.0
270.0
3
28
150
20
920
1617
2033
287.0
6.15
1.8
2.59
0
80
AR/P10-200.6
AR/P10-200.6
200.0
495.0
295.0
3
28
150
20
920
1627
2051
325.0
6.15
1.8
2.79
0
80
AR/P10-250.6
AR/P10-250.6
250.0
595.0
345.0
3
28
150
20
920
1643
2077
401.0
6.15
1.8
3.21
0
80
AR/P10-300.6
AR/P10-300.6
300.0
695.0
395.0
3
28
150
20
920
1654
2095
477.0
6.15
1.8
3.63
0
80
AR/P10-13.6-C
AR/P10-13.6-C
13.0
120.7
107.7
3
28
0
20
0
0
0
40.0
6.15
1.8
1.21
0
80
AR/P10-25.6-C
AR/P10-25.6-C
25.0
145.0
120.0
3
28
0
20
0
0
0
59.0
6.15
1.8
1.32
0
80
AR/P10-38.6-C
AR/P10-38.6-C
38.0
171.0
133.0
3
28
0
20
0
0
0
79.0
6.15
1.8
1.43
0
80
AR/P10-50.6-C
AR/P10-50.6-C
50.0
195.0
145.0
3
28
0
20
0
0
0
97.0
6.15
1.8
1.53
0
80
AR/P10-63.6-C
AR/P10-63.6-C
63.0
221.0
158.0
3
28
0
20
0
0
0
117.0
6.15
1.8
1.64
0
80
AR/P10-75.6-C
AR/P10-75.6-C
75.0
245.0
170.0
3
28
0
20
0
0
0
135.0
6.15
1.8
1.74
0
80
AR/P10-80.6-C
AR/P10-80.6-C
80.0
255.0
175.0
3
28
0
20
0
0
0
143.0
6.15
1.8
1.78
0
80
AR/P10-100.6-C
AR/P10-100.6-C
100.0
295.0
195.0
3
28
0
20
0
0
0
173.0
6.15
1.8
1.96
0
80
AR/P10-125.6-C
AR/P10-125.6-C
125.0
345.0
220.0
3
28
0
20
0
0
0
211.0
6.15
1.8
2.17
0
80
AR/P10-150.6-C
AR/P10-150.6-C
150.0
395.0
245.0
3
28
0
20
0
0
0
249.0
6.15
1.8
2.38
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D