피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
Misumi
誘명꽣
Powered by
CAD모델 선택
10
19.03.2024
4
17.08.2023
알루미늄 프레임1
31.05.2024
알루미늄 프레임2
31.05.2024
알루미늄 프레임3
31.05.2024
알루미늄 프레임4
31.05.2024
블라인드
31.05.2024
너트
31.05.2024
ACALMG, ACBLMG - 벤딩판넬
30.06.2021
GFC6-3030 - 프레임캡 -6시리즈(홈폭8mm)알루미늄프레임용(대응프레임 GFC6-3030)-
16.05.2023
GFC8-4040 - 플레임캡 -8시리즈(홈폭10mm)알루미늄프레임용(대응프레임 GFC8-4040)-
01.02.2024
GFC8-4080 - Extrusion End Caps GFC8 Series (Aluminum Extrusions 4080 Square...
01.02.2024
HBLBS - 이종사이즈프레임접속브라켓
30.06.2021
HBLFSNC5-6, HBLFSNC8, HBLFSNC8-45 - 브라켓용캡
30.06.2021
HBLFSND5, HBLFSND6, HBLFSND8, HBLFSND8-45, HBLFSNDB5, HBLFSNDB6, HBLFSNDB8,...
08.06.2021
HBLFSNT5 - 돌기부 브라켓 - 1열 홈용 - 5시리즈(홈 폭6mm)알루미늄 프레임 용 - - 커버 붙이브라켓 -
08.06.2021
HBLFSNT6 - 커버붙이브라켓-HFS6 30mm각
30.06.2021
HBLFSNT8 - 커버붙이브라켓-HFS8 40mm각
30.06.2021
HBLFSNT8-45 - 커버붙이브라켓-HFS8-45 45mm각
08.06.2021
HBLPBL, HBLPBR - 자유 앵글판금브라켓
30.06.2021
HBLPBS3 - 브라켓HFS3판금브라인드브라켓
30.06.2021
HBLPL - 플레이트 브라켓
30.06.2021
HBLTBA - 자유 앵글브라켓-프레임측면+프레임측면장착
30.06.2021
HBLTBBN - 자유 앵글브라켓
08.06.2021
HBLTBS3 - 15mm각형 알루미늄 프레임 용브라켓 - 압출브라켓 -
16.05.2023
HFBL45A10_10_6060, HFBL45A10_10_60120, GFBL45A10_10_6060, GFBL45A10_10_6012...
29.05.2023
HFBL45A10_12_6060, HFBL45A10_12_60120, GFBL45A10_12_6060, GFBL45A10_12_6012...
29.05.2023
HFC10-6060,HFC10-60120 - Extrusion End Caps - HFS10/GFS10 Series
02.03.2022
HFC30A5, HFC45A5, HFC60A5 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFC30A6, HFC45A6, HFC60A6 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFC30A8, HFC45A8, HFC60A8 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFC30A8-45, HFC45A8-45, HFC60A8-45 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFC5, HFCL5 - 프레임캡 -5시리즈(홈폭6mm)알루미늄프레임용-
16.05.2023
HFC6, HFCL6 - 프레임캡- HFS6볼트고정
16.05.2023
HFC8, HFCL8 - 프레임캡- HFS8볼트고정
16.05.2023
HFC8-45, HFCL8-45, HFC6-8 - 프레임캡- HFS8-45
16.05.2023
HFCB10 - Extrusion End Caps - HFS10/GFS10 Series - Screw Mounted
02.03.2022
HFCB5 - 프레임캡- HFS5 볼트고정
30.06.2021
HFCB6 - 프레임캡- HFS6볼트고정
30.06.2021
HFCB8 - 프레임캡- HFS8볼트고정
08.06.2021
HFCD6 - 프레임캡- 고강성프레임
15.12.2023
HFCD8-4040, HFCD8-4080 - Frame End Caps - 8 Series, High Rigidity
19.12.2023
HFCD8-4545, HFCD8-4590, HFCD8-5050, HFCD8-50100, HFCD8-6060, HFCD8-9090, HF...
31.05.2024
HFCFIN5, HFCFIN6 - 플랫프레임 - 플랜지붙이타입-프레임캡
16.05.2023
HFCK5-2020 - 프레임용캡코너용 3면캡 5시리즈
08.06.2021
HFCK6-3030 - 프레임용캡코너용 3면캡 6시리즈
08.06.2021
HFCK8-4040 - 프레임용캡코너용 3면캡 8시리즈
08.06.2021
HFCQN4 - 플랫프레임 - 홈붙이타입-프레임캡
31.05.2023
HFCR5-2020 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFCR6-3030 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFCR8-4040 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFCR8-4545 - 프레임캡밴딩선택
30.06.2021
HFHC - 알루미늄 U채널
30.06.2021
HFHF - 通用铝合金型材 - 扁杆
31.05.2023
HFHL - 각알루미늄 프레임
08.05.2023
HFHQ - 사각형
30.06.2021
HFLBT5, HFLBT6, HFLBTW5, HFLBTW6, HFLBT8, HFLBS5, HFLBS6, HFLBS8, NFLBT5, N...
08.05.2023
HFS3, KHFS3 - 15mm 사각 알루미늄 프레임
30.06.2021
HFSFES - 펜스 프레임-C타입
31.05.2023
HFSFEW - 펜스 프레임-C타입
08.05.2023
HFSFIL5 - 플랫프레임 -수직플랜지붙이- -홈폭6mm타입-
29.05.2023
HFSFIN - 플랫플레임 -HFSFIN
09.05.2023
HFSJD - 펜스 프레임용조인트-L타입
09.05.2023
HFSPURE - 플랫프레임-플랜지붙이타입B
09.05.2023
HFSQN4-1020, HFSQN4-1030, HFSQN4-1050, HFSQN4-1070 - 플랫프레임 - 홈붙이타입
30.06.2021
HFSQN4-1520, HFSQN4-1540, HFSQN4-1570, HFSQN4-15100, HFSQN4-15250 - 플랫프레임 -...
30.06.2021
HFSQN4-2050, HFSQN4-2090 - 플랫프레임 - 홈붙이타입
30.06.2021
HNSQ - 15mm사각알루미늄프레임용사각너트
30.06.2021
HPTBS3 - 브라켓HFS3판금브라켓
16.05.2023
HPTLN, SHPTLN, HPTLS, SHPTLS, HPTTS, SHPTTS, HPTPS, SHPTPS, HPTLD, HPTTD, H...
16.05.2023
HPTSS, SHPTSS, HPTSSL, SHPTSSL, HPTSD, SHPTSD_1 - 판금-1
22.01.2024
LBLSS3030 - Economy Aluminum Bracket
25.01.2024
LCEC10, LCECR10 - Economy Extrusion End Caps - LCEC10 Series
29.05.2023
LCEC6, LCECR6 - Economy Extrusion End Caps - HFS5 Series (Aluminum Extrusio...
29.05.2023
LCEC8, LCECR8 - Economy Extrusion End Caps HFS8 Series
29.05.2023
LPFPC40 - Economy European standard Sheet Metal Brackets for Aluminum Frame...
29.05.2023
LPOPC - Economy European standard Sheet Metal Brackets for Aluminum Frames ...
29.05.2023
RAC14, RAC11 - SLF시리즈 용 렌치 홀 캡
16.05.2023
SDJ6-40, SDJ8-50 - SLF시리즈 용 조인트키트 2방향타입
08.06.2021
SLDC - SLF용플레임캡
08.06.2021
SL-HBLBL5,SH-HBLBL5 - (Precision Cleaning) Block Brackets - 5 Series
09.01.2024
SL-HBLBL6,SH-HBLBL6 - (Precision Cleaning) Block Brackets - 6 Series
09.01.2024
SL-HBLBL8,SH-HBLBL8 - (Precision Cleaning) Block Brackets - 8 Series
09.01.2024
SL-HBLTBA20,SH-HBLTBA20,SL-HBLTBBN20,SH-HBLTBBN20 - (Precision Cleaning) Fr...
29.03.2024
SL-HBLTBA30,SH-HBLTBA30,SL-HBLTBBN30,SH-HBLTBBN30 - (Precision Cleaning) Fr...
29.03.2024
SL-HBLTBA40,SH-HBLTBA40,SL-HBLTBBN40,SH-HBLTBBN40 - (Precision Cleaning) Fr...
29.03.2024
SL-HBLTBA45,SH-HBLTBA45,SL-HBLTBBN45,SH-HBLTBBN45 - (Precision Cleaning) Fr...
29.03.2024
SL-HBLTBS3, SH-HBLTBS3 - Precision Cleaning Square Nuts for Aluminum Extrus...
05.03.2024
SL-HFCD6-3030, SH-HFCD6-3030, SHD-HFCD6-3030, SL-HFCD6-3060, SH-HFCD6-3060,...
10.10.2023
SL-HFCD8-4040, SH-HFCD8-4040, SHD-HFCD8-4040, SL-HFCD8-4080, SH-HFCD8-4080,...
04.08.2023
SL-HFCD8-4545, SH-HFCD8-4545, SHD-HFCD8-4545, SL-HFCD8-4590, SH-HFCD8-4590,...
04.08.2023
SNTG - SLF시리즈 용 너트 O링붙이 타입
08.06.2021
SNTP - SLF시리즈 용 너트 플랜지 붙이 타입
08.06.2021
SNTT, SNTTS - SLF시리즈 용 너트 노멀 타입
08.06.2021
STJ6-40, STJ8-50 - SLF시리즈 용 조인트키트 3방향타입
08.06.2021
SVJ6-4040, SVJ6-4080, SVJ8-5050, SVJ8-50100 - SLF시리즈 용 조인트키트 수직 장착 타입
08.06.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진