AKP-UB G - Horizontal Type/Universal Type/ G Thread
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_ub_g.prj},{NB=AKP-UB12E-G04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=19.4},{L1=93.6},{L2=80.8},{L3=69.4},{L4=42.2},{L5=36.4},{L55=36.40},{L6=73.2},{L7=35.3},{L77=35.30},{L8=27.00},{L9=10},{H1=41.0},{H2=32.0},{H3=17.5},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=237},{BL=41.000},{CL=79.800},{TL=6.200},{BW1=26.500},{BL1=29.000},{BW2=26.700},{BL2=3.000},{BW3=18.600},{BL3=2.800},{CW1=24.400},{CL1=29.500},{CW2=28.600},{CL2=1.200},{CW3=28.600},{CL3=16.500},{CW4=27.500},{CL4=0.000},{CW5=21.280},{CL5=0.100},{CW6=23.500},{CL6=27.000},{CW7=9.000},{CL7=1.000},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{B1=2.000},{T1W4=18.500},{T1L4=0.000},{T2W1=18.500},{T2L1=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-UB04E-G01
AKP-UB04E-G01
AKP-UB04E-G01
4
(E) With
G1/8
6
4
2.9
11.6
9.3
9.3
56.4
49.4
38.9
28.7
17.5
38.5
20.8
13.10
6
20.6
15.1
8.3
13.9
12.7
36
AKP-UB06E-G01
AKP-UB06E-G01
AKP-UB06E-G01
6
(E) With
G1/8
6
6
2.9
11.6
11.6
11.1
56.4
49.4
38.9
28.7
23.2
40.5
20.8
14.00
6
20.6
15.1
8.3
13.9
14.1
36
AKP-UB08E-G01
AKP-UB08E-G01
AKP-UB08E-G01
8
(E) With
G1/8
6
8
2.9
11.6
15.2
12.9
56.4
49.4
38.9
29.5
28.2
44.5
20.8
16.20
6
20.6
15.1
8.3
13.9
18.7
39
AKP-UB06E-G02
AKP-UB06E-G02
AKP-UB06E-G02
6
(E) With
G1/4
8
6
2.9
15.2
12.8
12.9
65.5
56.8
46.7
30.8
25.5
52.0
27.2
18.40
8
27.8
21.3
11.8
18.7
17.1
73
AKP-UB08E-G02
AKP-UB08E-G02
AKP-UB08E-G02
8
(E) With
G1/4
8
8
2.9
15.2
15.2
12.9
65.5
56.8
46.7
30.8
28.2
53.2
27.2
18.40
8
27.8
21.3
11.8
18.7
18.7
76
AKP-UB10E-G03
AKP-UB10E-G03
AKP-UB10E-G03
10
(E) With
G3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
16.2
77.6
67.1
56.5
34.1
32.7
64.4
31.9
23.20
10
34.8
27.3
14.8
21.0
21.0
133
AKP-UB12E-G04
AKP-UB12E-G04
AKP-UB12E-G04
12
(E) With
G1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
19.4
93.6
80.8
69.4
42.2
36.4
73.2
35.3
27.00
10
41.0
32.0
17.5
22.0
22.0
237
AKP-UB04-G01
AKP-UB04-G01
AKP-UB04-G01
4
(-) Without
G1/8
6
4
0.0
11.6
9.3
9.3
55.3
48.3
38.9
27.6
17.5
38.5
20.8
13.10
6
20.6
15.1
8.3
13.9
12.9
37
AKP-UB06-G01
AKP-UB06-G01
AKP-UB06-G01
6
(-) Without
G1/8
6
6
0.0
11.6
11.6
11.1
55.3
48.3
38.9
27.6
23.2
40.5
20.8
14.00
6
20.6
15.1
8.3
13.9
14.1
37
AKP-UB08-G01
AKP-UB08-G01
AKP-UB08-G01
8
(-) Without
G1/8
6
8
0.0
11.6
15.2
12.9
55.3
48.3
38.9
28.4
28.2
44.5
20.8
16.20
6
20.6
15.1
8.3
13.9
18.7
40
AKP-UB06-G02
AKP-UB06-G02
AKP-UB06-G02
6
(-) Without
G1/4
8
6
0.0
15.2
12.8
12.9
64.6
55.9
46.7
29.9
25.5
52.0
27.2
18.40
8
27.8
21.3
11.8
18.7
17.1
73
AKP-UB08-G02
AKP-UB08-G02
AKP-UB08-G02
8
(-) Without
G1/4
8
8
0.0
15.2
15.2
12.9
64.6
55.9
46.7
29.9
28.2
53.2
27.2
18.40
8
27.8
21.3
11.8
18.7
18.7
76
AKP-UB10-G03
AKP-UB10-G03
AKP-UB10-G03
10
(-) Without
G3/8
10
10
0.0
21.7
21.7
16.2
77.6
66.1
56.5
33.1
32.7
64.4
31.9
23.20
10
34.8
27.3
14.8
21.0
21.0
133
AKP-UB12-G04
AKP-UB12-G04
AKP-UB12-G04
12
(-) Without
G1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
19.4
93.6
79.8
69.4
41.2
36.4
73.2
35.3
27.00
10
41.0
32.0
17.5
22.0
22.0
237
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D