AKP-UA - Vertical Type/Universal Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_ua.prj},{NB=AKP-UA12E-G04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=19.4},{L1=73.2},{L2=35.3},{L22=35.30},{L3=27.0},{L33=27.00},{L4=30},{H1=67.8},{H2=58.8},{H3=56.4},{H4=42.1},{H5=36.4},{H55=36.40},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=165},{TL=6.200},{BWE=9.000},{BLE=1.000},{BW1=24.400},{BL1=29.500},{BW2=27.500},{BL2=0.000},{BW3=28.600},{BL3=16.500},{BL4=5.000},{BW5=26.700},{BL5=1.200},{BW6=18.600},{BL6=2.800},{BW7=21.400},{BL7=0.100},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{T1W4=18.500},{B1=2.000},{RL=17.400},{T2W1=18.500},{T2L1=1.500},{T2W2=13.100},{T2L2=2.100},{T2W3=21.700},{T2W4=19.400},{T2L4=0.000},{T2CL=37.850},{T2L42=5.200},{T2W5=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
BW7
[mm]
BL7
[mm]
AKP-UA04E-G01
AKP-UA04E-G01
AKP-UA04E-G01
4
(E) With
G1/8
6
4
2.9
11.6
9.3
9.3
38.5
20.8
13.1
14
44.0
38.5
33.5
28.8
17.5
13.9
12.9
28
0.000
0.000
AKP-UA06E-G01
AKP-UA06E-G01
AKP-UA06E-G01
6
(E) With
G1/8
6
6
2.9
11.6
11.6
11.1
40.5
20.8
14.0
14
44.0
38.5
33.5
28.8
23.2
13.9
14.1
28
0.000
0.000
AKP-UA08E-G01
AKP-UA08E-G01
AKP-UA08E-G01
8
(E) With
G1/8
6
8
2.9
11.6
15.2
12.9
44.5
20.8
16.2
14
44.0
38.5
33.5
28.0
28.2
13.9
18.7
31
0.000
0.000
AKP-UA06E-G02
AKP-UA06E-G02
AKP-UA06E-G02
6
(E) With
G1/4
8
6
2.9
15.2
12.8
12.9
52.0
27.2
18.4
19
48.1
41.6
38.0
30.2
25.5
18.7
17.1
51
0.000
0.000
AKP-UA08E-G02
AKP-UA08E-G02
AKP-UA08E-G02
8
(E) With
G1/4
8
8
2.9
15.2
15.2
12.9
53.2
27.2
18.4
19
48.1
41.6
38.0
30.2
28.2
18.7
18.7
54
0.000
0.000
AKP-UA10E-G03
AKP-UA10E-G03
AKP-UA10E-G03
10
(E) With
G3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
16.2
64.4
31.9
23.2
24
56.7
49.2
46.1
34.9
32.7
21.0
21.0
98
17.200
0.200
AKP-UA12E-G04
AKP-UA12E-G04
AKP-UA12E-G04
12
(E) With
G1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
19.4
73.2
35.3
27.0
30
67.8
58.8
56.4
42.1
36.4
22.0
22.0
165
21.400
0.100
AKP-UA04-G01
AKP-UA04-G01
AKP-UA04-G01
4
(-) Without
G1/8
6
4
0.0
11.6
9.3
9.3
38.5
20.8
13.1
14
42.9
37.4
33.5
27.7
17.5
13.9
12.9
29
0.000
0.000
AKP-UA06-G01
AKP-UA06-G01
AKP-UA06-G01
6
(-) Without
G1/8
6
6
0.0
11.6
11.6
11.1
40.5
20.8
14.0
14
42.9
37.4
33.5
27.7
23.2
13.9
14.1
29
0.000
0.000
AKP-UA08-G01
AKP-UA08-G01
AKP-UA08-G01
8
(-) Without
G1/8
6
8
0.0
11.6
15.2
12.9
44.5
20.8
16.2
14
42.9
37.4
33.5
26.9
28.2
13.9
18.7
32
0.000
0.000
AKP-UA06-G02
AKP-UA06-G02
AKP-UA06-G02
6
(-) Without
G1/4
8
6
0.0
15.2
12.8
12.9
52.0
27.2
18.4
19
47.2
40.7
38.0
29.3
25.5
18.7
17.1
51
0.000
0.000
AKP-UA08-G02
AKP-UA08-G02
AKP-UA08-G02
8
(-) Without
G1/4
8
8
0.0
15.2
15.2
12.9
53.2
27.2
18.4
19
47.2
40.7
38.0
29.3
28.2
18.7
18.7
54
0.000
0.000
AKP-UA10-G03
AKP-UA10-G03
AKP-UA10-G03
10
(-) Without
G3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
16.2
64.4
31.9
23.2
24
55.7
48.2
46.1
33.9
32.7
21.0
21.0
98
17.200
0.200
AKP-UA12-G04
AKP-UA12-G04
AKP-UA12-G04
12
(-) Without
G1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
19.4
73.2
35.3
27.0
30
66.8
57.8
56.4
41.1
36.4
22.0
22.0
166
21.400
0.100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D