AKP-LB INCH - Horizontal Type/Elbow Type (Inch)
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_lb_inch.prj},{NB=AKP-LB09E-N02},{DD1=8},{DD2X=7.93750},{D1=2.9},{D2=15.2},{D3=15.2},{D4=18.5},{L1=65.5},{L2=56.8},{L3=46.7},{L4=26.8},{L5=36.4},{L6=27.2},{L66=27.20},{L7=36.4},{L8=27.2},{L88=27.2},{L9=7.940},{H1=30.3},{H2=25.9},{H3=16.4},{M1=18.7},{M2=18.7},{WEIGHT=76},{BL=30.300},{CL=55.900},{TL=10.500},{BW1=18.000},{BL1=19.000},{BW2=17.200},{BL2=0.800},{CW1=18.400},{CL1=21.900},{CW2=19.000},{CL2=1.500},{CW3=18.400},{CL3=8.400},{CW4=17.600},{CL4=0.000},{CW5=13.800},{CL5=0.100},{CW6=17.000},{CL6=18.500},{CW7=8.000},{CL7=0.900},{T1W1=13.500},{T1L1=1.500},{T1W2=9.000},{T1L2=1.500},{T1W3=15.200},{T1L3=12.200},{B1=2.000},{T1W4=11.000},{T1L4=0.000},{T2W1=13.500},{T2L1=1.500},{T2W2=9.000},{T2L2=1.500},{SEAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-LB03E-N01
AKP-LB03E-N01*
AKP-LB03E-N01
5/32''
(E) With
NPT1/8
6
5/32''
2.9
11.6
9.3
14.2
56.4
49.4
38.9
20.7
27.9
20.8
27.5
20.4
5.560
20.0
16.8
9.4
13.9
12.7
35
AKP-LB07E-N01
AKP-LB07E-N01*
AKP-LB07E-N01
1/4''
(E) With
NPT1/8
6
1/4''
2.9
11.6
13.2
14.2
56.4
49.4
38.9
20.7
27.9
20.8
31.3
24.4
5.560
20.0
16.8
9.4
13.9
17.1
35
AKP-LB07E-N02
AKP-LB07E-N02*
AKP-LB07E-N02
1/4''
(E) With
NPT1/4
8
1/4''
2.9
15.2
13.2
18.5
65.5
56.8
46.7
26.8
36.4
27.2
34.8
25.5
7.940
30.3
25.9
16.4
18.7
17.1
74
AKP-LB09E-N02
AKP-LB09E-N02*
AKP-LB09E-N02
5/16''
(E) With
NPT1/4
8
5/16''
2.9
15.2
15.2
18.5
65.5
56.8
46.7
26.8
36.4
27.2
36.4
27.2
7.940
30.3
25.9
16.4
18.7
18.7
76
AKP-LB03-N01
AKP-LB03-N01*
AKP-LB03-N01
5/32''
(E) With
NPT1/8
6
5/32''
0.0
11.6
9.3
14.2
55.3
48.3
38.9
20.7
27.9
20.8
27.5
20.4
5.560
20.0
16.8
9.4
13.9
12.7
36
AKP-LB07-N01
AKP-LB07-N01*
AKP-LB07-N01
1/4''
(-) Without
NPT1/8
6
1/4''
0.0
11.6
13.2
14.2
55.3
48.3
38.9
20.7
27.9
20.8
31.3
24.4
5.560
20.0
16.8
9.4
13.9
17.1
36
AKP-LB07-N02
AKP-LB07-N02*
AKP-LB07-N02
1/4''
(-) Without
NPT1/4
8
1/4''
0.0
15.2
13.2
18.5
64.6
55.9
46.7
26.8
36.4
27.2
34.8
25.5
7.940
30.3
25.9
16.4
18.7
17.1
75
AKP-LB09-N02
AKP-LB09-N02*
AKP-LB09-N02
5/16''
(-) Without
NPT1/4
8
5/16''
0.0
15.2
15.2
18.5
64.6
55.9
46.7
26.8
36.4
27.2
36.4
27.2
7.940
30.3
25.9
16.4
18.7
18.7
77
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D