AKP-LA - Vertical Type/Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_la.prj},{NB=AKP-LA12E-G04},{DD1=12},{DD2=12},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=21.7},{D4=28.6},{L1=51.7},{L2=35.3},{L22=35.30},{L3=51.7},{L4=35.3},{L44=35.30},{L5=30},{H1=67.8},{H2=58.8},{H3=25.7},{H4=56.4},{M1=22.0},{M2=22.0},{WEIGHT=157},{TL=6.200},{BWE=9.000},{BLE=1.000},{BW1=24.400},{BL1=29.500},{BW2=27.500},{BL2=0.000},{BW3=28.600},{BL3=16.500},{BW4=0.000},{BL4=5.000},{BW5=26.700},{BL5=1.200},{BW6=18.600},{BL6=2.800},{BW7=21.400},{BL7=0.100},{T1W1=18.500},{T1L1=1.500},{T1W2=13.100},{T1L2=2.100},{T1W3=21.700},{T1L3=14.300},{T1W4=18.500},{T1L4=0.000},{B1=2.000},{RL=17.400},{T2W1=18.500},{T2L1=1.500},{T2W2=13.100},{T2L2=2.100},{T2W3=21.700},{T2L3=14.300},{T2W4=16.200},{T2L4=17.400},{T2D4=18.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Residual pressure release function
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
[g]
AKP-LA04E-G01
AKP-LA04E-G01
AKP-LA04E-G01
4
(E) With
G1/8
6
4
2.9
11.6
9.3
14.2
28.6
20.8
28.3
20.4
14
44.0
38.5
15.2
33.5
13.9
12.7
27
AKP-LA06E-G01
AKP-LA06E-G01
AKP-LA06E-G01
6
(E) With
G1/8
6
6
2.9
11.6
11.6
14.2
28.6
20.8
28.6
20.8
14
44.0
38.5
15.2
33.5
13.9
13.9
27
AKP-LA08E-G01
AKP-LA08E-G01
AKP-LA08E-G01
8
(E) With
G1/8
6
8
2.9
11.6
15.2
14.2
28.6
20.8
33.2
25.3
14
44.0
38.5
15.2
33.5
13.9
18.7
29
AKP-LA06E-G02
AKP-LA06E-G02
AKP-LA06E-G02
6
(E) With
G1/4
8
6
2.9
15.2
12.8
18.5
37.5
27.2
35.8
25.5
19
48.1
41.6
17.1
38.0
18.7
17.1
52
AKP-LA08E-G02
AKP-LA08E-G02
AKP-LA08E-G02
8
(E) With
G1/4
8
8
2.9
15.2
15.2
18.5
37.5
27.2
37.5
27.2
19
48.1
41.6
17.1
38.0
18.7
18.7
53
AKP-LA10E-G03
AKP-LA10E-G03
AKP-LA10E-G03
10
(E) With
G3/8
10
10
2.9
18.5
18.5
23.0
44.8
31.9
44.8
31.9
24
56.7
49.2
21.8
46.1
21.0
21.0
92
AKP-LA12E-G04
AKP-LA12E-G04
AKP-LA12E-G04
12
(E) With
G1/2
12
12
2.9
21.7
21.7
28.6
51.7
35.3
51.7
35.3
30
67.8
58.8
25.7
56.4
22.0
22.0
157
AKP-LA04-G01
AKP-LA04-G01
AKP-LA04-G01
4
(-) Without
G1/8
6
4
0.0
11.6
9.3
14.2
28.6
20.8
28.3
20.4
14
42.9
37.4
15.2
33.5
13.9
12.7
27
AKP-LA06-G01
AKP-LA06-G01
AKP-LA06-G01
6
(-) Without
G1/8
6
6
0.0
11.6
11.6
14.2
28.6
20.8
28.6
20.8
14
42.9
37.4
15.2
33.5
13.9
13.9
27
AKP-LA08-G01
AKP-LA08-G01
AKP-LA08-G01
8
(-) Without
G1/8
6
8
0.0
11.6
15.2
14.2
28.6
20.8
33.2
25.3
14
42.9
37.4
15.2
33.5
13.9
18.7
29
AKP-LA06-G02
AKP-LA06-G02
AKP-LA06-G02
6
(-) Without
G1/4
8
6
0.0
15.2
12.8
18.5
37.5
27.2
35.8
25.5
19
47.2
40.7
17.1
38.0
18.7
17.1
50
AKP-LA08-G02
AKP-LA08-G02
AKP-LA08-G02
8
(-) Without
G1/4
8
8
0.0
15.2
15.2
18.5
37.5
27.2
37.5
27.2
19
47.2
40.7
17.1
38.0
18.7
18.7
52
AKP-LA10-G03
AKP-LA10-G03
AKP-LA10-G03
10
(-) Without
G3/8
10
10
0.0
18.5
18.5
23.0
44.8
31.9
44.8
31.9
24
55.7
48.2
21.8
46.1
21.0
21.0
93
AKP-LA12-G04
AKP-LA12-G04
AKP-LA12-G04
12
(-) Without
G1/2
12
12
0.0
21.7
21.7
28.6
51.7
35.3
51.7
35.3
30
66.8
57.8
25.7
56.4
22.0
22.0
158
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D