AKFA, AKFD - 위치결정핀 고경도 스테인레스 대두 테이퍼-테이퍼 각도 지정・DP공차 선택-압입 타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/akfa.prj},{NB=AKFAMS4-P4.50-L3-B1.0-E0.5-A15},{SHP=R},{DTS=M},{PTS=S},{D=4},{P=4.50},{L=3},{B=1.0},{E=0.5},{A=15},{LL1=1},{ALT1=},{LL23D=0},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
(W)
[mm]
LL1
l1
[mm]
MH
MH(일반나사)
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
AKFAMS2-P2.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS2-P2.50-L3-B1.0-E0....
2
0.5
0.0
0
N/A
0
AKFAMS3-P3.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS3-P3.50-L3-B1.0-E0....
3
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS4-P4.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS4-P4.50-L3-B1.0-E0....
4
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS5-P5.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS5-P5.50-L3-B1.0-E0....
5
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS6-P6.50-L3-B1.0-E0....
AKFAMS6-P6.50-L3-B1.0-E0....
6
0.5
0.0
1
N/A
0
AKFAMS8-P8.50-L4-B1.0-E0....
AKFAMS8-P8.50-L4-B1.0-E0....
8
1.5
0.0
1
N/A
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D