AFU-7570 Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/afu_7570_asmtab.prj},{NB=AFU-7570-3U},{CNSORDERNO=AFU-7570-3},{POB=U},{MT=Standard},{L=312.0},{L1=255},{L2=0},{P=2xP70=140},{M=9.9},{RTA1=2.40},{RTA2=(244.8)},{RTA3=3.18},{RTA4=(324.3)},{RTA5=3.99},{RTA6=(406.9)},{RTA7=4.80},{RTA8=(489.5)},{RTA9=0.80},{RTA10=(81.6)},{RTA11=1.06},{RTA12=(108.1)},{RTA13=1.33},{RTA14=(135.6)},{RTA15=1.60},{RTA16=(163.2)},{VER=3},{MTX=1},{PPATH=../freebear_unit_table/freebear_unit/afu_7570_asmtpl.prj},{OAP03=2.40 (244.8)},{OAP04=3.18 (324.3)},{OAP05=3.99 (406.9)},{OAP06=4.80 (489.5)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
AFU-7570-1
AFU-7570-1
172.0
115
0
-
5.2
0.80 (81.6)
1.06 (108.1)
1.33 (135.6)
1.60 (163.2)
AFU-7570-2
AFU-7570-2
242.0
185
0
70
7.5
1.60 (163.2)
2.12 (216.2)
2.66 (271.3)
3.20 (326.4)
AFU-7570-3
AFU-7570-3
312.0
255
0
2xP70=140
9.9
2.40 (244.8)
3.18 (324.3)
3.99 (406.9)
4.80 (489.5)
AFU-7570-4
AFU-7570-4
382.0
325
0
3xP70=210
12.3
3.20 (326.4)
4.24 (432.4)
5.32 (542.5)
6.40 (652.7)
AFU-7570-5
AFU-7570-5
452.0
395
0
4xP70=280
14.7
4.00 (407.9)
5.30 (540.5)
6.65 (678.2)
8.00 (815.8)
AFU-7570-6
AFU-7570-6
522.0
465
0
5xP70=350
17.0
4.80 (489.5)
6.36 (648.6)
7.98 (813.8)
9.60 (979.0)
AFU-7570-7
AFU-7570-7
592.0
535
0
6xP70=420
19.4
5.60 (571.1)
7.42 (756.6)
9.31 (949.4)
11.20 (1,142.1)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D