目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-TA-BK - ACPA-TA-BK
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_ta_bk.prj},{NB=ACPA-TA-BK-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EE=G1/4},{K=35},{H=36},{KK=M16x1.5},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RR=46.5},{EA=66},{TM=75},{SW=17},{WF=37},{P=78},{N=4},{TR=18},{RR1=36.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
K
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
EA
[mm]
TM
[mm]
SW
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
TR
[mm]
RR1
[mm]
ACPA-TA-BK-32
32
22
30
12
G1/8
30
34
M10x12.5
94
7
13
32.5
47
50
10
26
68
4
15
32.000
ACPA-TA-BK-40
40
24
35
16
G1/4
35
35
M12x1.25
105
8
14
38.0
54
63
13
30
77
4
18
36.000
ACPA-TA-BK-50
50
32
40
20
G1/4
35
36
M16x1.5
106
8
14
46.5
66
75
17
37
78
4
18
36.000
ACPA-TA-BK-63
63
32
45
20
G3/8
42
37
M16x1.5
121
8
16
56.5
77
90
17
37
89
4
20
42.000
ACPA-TA-BK-80
80
40
45
25
G3/8
42
43
M20x1.5
128
11
16
72.0
99
110
22
46
96
4
20
42.000
ACPA-TA-BK-100
100
40
55
25
G1/2
47
44
M20x1.5
138
11
18
89.0
118
132
22
51
102
4
25
50.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D