目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-LB - ACPA-LB
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_lb.prj},{NB=ACPA-LB-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{K=35.0},{H=36},{L12=8},{FD=14},{SW=17},{EE=G1/4},{R=45},{WF=37},{P=78},{RR=46.5},{KK=M16x1.5},{XA=175},{ZA=170},{AO=10},{AD=10.0},{AH=45},{AE=78.0},{AL=32},{AT=4.0},{UA=64}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
SW
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
RR
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
ZA
[mm]
AO
[mm]
AD
[mm]
AH
[mm]
AE
[mm]
AL
[mm]
AT
[mm]
UA
[mm]
ACPA-LB-32
32
22
30
12
30.0
34
7
13
10
G1/8
32
26
68
32.5
M10x12.5
146
146
9
7.0
32
55.5
26
4.0
46
ACPA-LB-40
40
24
35
16
35.0
35
8
14
13
G1/4
36
30
77
38.0
M12x1.25
163
161
9
10.0
36
63.0
28
4.0
54
ACPA-LB-50
50
32
40
20
35.0
36
8
14
17
G1/4
45
37
78
46.5
M16x1.5
175
170
10
10.0
45
78.0
32
4.0
64
ACPA-LB-63
63
32
45
20
42.0
37
8
16
17
G3/8
50
37
89
56.5
M16x1.5
190
185
13
10.0
50
88.5
32
4.0
75
ACPA-LB-80
80
40
45
25
42.5
43
11
16
22
G3/8
63
46
96
72.0
M20x1.5
215
210
15
12.0
63
112.5
41
4.5
93
ACPA-LB-100
100
40
55
25
47.0
44
11
18
22
G1/2
75
51
102
89.0
M20x1.5
230
220
18
14.5
71
130.0
41
4.5
110
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D