您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACP2H - 刹車氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
方管標準氣缸(ACP2系列)
ACP2H 刹車氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp2_series/acp2h/acp2h_asmtab.prj},{NB=ACP2H-AIR-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACP2H},{BRAKE=AIR},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{JOINT=},{MS=},{SQ=},{MST=},{A=32},{HH=40.0},{MM=20},{R=46.5},{RS=24},{WH=37},{KK=M1 6x 1.5},{G=M8x 12L},{C=8},{S=127},{F=100.0},{E=90},{PS=58.00},{Q=12.5},{M=G1/8},{D=24},{FD=14},{P=78},{EE=G1/4},{FG=5.1},{FF=6.0},{K=35.0},{J=40},{H=36},{LL=106},{N=4},{PPATH=assemblies/acp2h_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
A
[mm]
HH
[mm]
MM
[mm]
R
[mm]
RS
[mm]
WH
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
C
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
PS
[mm]
Q
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
FD
[mm]
P
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FG
[mm]
FF
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
LL
[mm]
N
ⁿ/ₐ
ACP2H-AIR-SD-32-50ST
22
30.0
12
32.5
20
26
M10x 1.25
M6x 8L
6
86
67.5
60
33.25
9.0
G1/8
20
13
68
G1/8
7.0
4.0
30.0
30
34
94
4
ACP2H-AIR-SD-40-50ST
24
34.9
16
38.0
20
30
M12x 1.25
M6x 8L
6
100
80.0
70
42.50
9.0
G1/8
20
14
77
G1/4
8.9
5.0
35.0
35
35
105
4
ACP2H-AIR-SD-50-50ST
32
40.0
20
46.5
24
37
M1 6x 1.5
M8x 12L
8
127
100.0
90
58.00
12.5
G1/8
24
14
78
G1/4
5.1
6.0
35.0
40
36
106
4
ACP2H-AIR-SD-63-50ST
32
45.0
20
56.5
24
37
M1 6x 1.5
M8x 12L
8
127
100.0
90
59.00
17.5
G1/8
24
16
89
G3/8
6.3
9.0
42.0
45
37
121
4
ACP2H-AIR-SD-80-50ST
40
45.0
25
72.0
32
46
M20x 1.5
M10x 16L
12
156
120.0
110
69.00
17.5
G1/4
32
16
96
G3/8
6.0
11.5
42.5
45
43
128
4
ACP2H-AIR-SD-100-50ST
40
55.0
25
89.0
32
51
M20x 1.5
M10x 16L
12
151
120.0
110
69.00
20.0
G1/4
32
18
102
G1/2
10.0
17.0
47.0
55
44
138
4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D