目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACP2C - 雙軸方管標準氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
方管標準氣缸(ACP2系列)
ACP2C 雙軸方管標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp2_series/acp2c/acp2c_asmtab.prj},{NB=ACP2C-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACP2C},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{JOINT=},{MS=},{SQ=},{MST=},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{EE=G1/4},{K=35.0},{H=36},{KK=M1 6x 1.5},{SF=20},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RR=46.5},{SW=17},{VF=4},{FF=6.0},{FG=5.1},{WF=37},{ZZ=244},{P=78},{RT=M8x1.25},{PPATH=assemblies/acp2c_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
K
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
SW
[mm]
VF
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
ACP2C-SD-32-50ST
22
30
12
47
G1/8
30.0
34
M10x 1.25
11
94
7
13
32.5
10
4
4.0
7.0
26
190
68
M6x1.0
ACP2C-SD-40-50ST
24
35
16
54
G1/4
35.0
35
M12x 1.25
13
105
8
14
38.0
13
4
5.0
8.9
30
213
77
M6x1.0
ACP2C-SD-50-50ST
32
40
20
66
G1/4
35.0
36
M1 6x 1.5
20
106
8
14
46.5
17
4
6.0
5.1
37
244
78
M8x1.25
ACP2C-SD-63-50ST
32
45
20
77
G3/8
42.0
37
M1 6x 1.5
20
121
8
16
56.5
17
4
9.0
6.3
37
259
89
M8x1.25
ACP2C-SD-80-50ST
40
45
25
99
G3/8
42.5
43
M20x 1.5
26
128
11
16
72.0
22
4
11.5
6.0
46
300
96
M10x 1.5
ACP2C-SD-100-50ST
40
55
25
118
G1/2
47.0
44
M20x 1.5
28
138
11
18
89.0
22
4
17.0
10.0
51
320
102
M10x 1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D