目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACP2A - 複動方管標準氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
方管標準氣缸(ACP2系列)
ACP2A 複動方管標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp2_series/acp2a/acp2a_asmtab.prj},{NB=ACP2A-SD-50-50ST(0)},{IDNR=},{SERIES=ACP2A},{TYPE=},{MOUNTING=SD},{BORE=50},{BORE1=50,'50:50mm'},{STROKE=50},{POS=0},{CS=},{JOINT=},{MS=},{SQ=},{MST=},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{K=35.0},{H=36},{SF=20},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RT=M8x1.25},{SW=17},{N=4},{VF=4},{KK=M1 6x 1.5},{FF=6.0},{EE=G1/4},{FG=5.1},{WF=37},{ZZ=179},{P=78},{RR=46.5},{PPATH=assemblies/acp2a_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
SF
[mm]
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
N
ⁿ/ₐ
VF
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
FF
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FG
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
P
[mm]
RR
[mm]
ACP2A-SD-32-50ST
22
30
12
47
30.0
34
11
94
7
13
M6x1.0
10
4
4
M10x 1.25
4.0
G1/8
7.0
26
146
68
32.5
ACP2A-SD-40-50ST
24
35
16
54
35.0
35
13
105
8
14
M6x1.0
13
4
4
M12x 1.25
5.0
G1/4
8.9
30
163
77
38.0
ACP2A-SD-50-50ST
32
40
20
66
35.0
36
20
106
8
14
M8x1.25
17
4
4
M1 6x 1.5
6.0
G1/4
5.1
37
179
78
46.5
ACP2A-SD-63-50ST
32
45
20
77
42.0
37
20
121
8
16
M8x1.25
17
4
4
M1 6x 1.5
9.0
G3/8
6.3
37
194
89
56.5
ACP2A-SD-80-50ST
40
45
25
99
42.5
43
26
128
11
16
M10x 1.5
22
4
4
M20x 1.5
11.5
G3/8
6.0
46
218
96
72.0
ACP2A-SD-100-50ST
40
55
25
118
47.0
44
28
138
11
18
M10x 1.5
22
4
4
M20x 1.5
17.0
G1/2
10.0
51
233
102
89.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D