피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Accessories
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Valve Islands Series 3
Powered by
CAD모델 선택
Adaptor and panel mount for Ethernet RJ45 to M12 D networks
11.06.2024
Profibus data line tee
11.06.2024
CanOpen / Devicenet data line tee
11.06.2024
Male connectors with terminal resistance
11.06.2024
Subnet terminating resistor
11.06.2024
Straight connector for power supply
11.06.2024
Angular connector for power supply
11.06.2024
Straight female M12 connectors for Bus-IN
11.06.2024
Angular 90° female M12 connectors for Bus-IN
11.06.2024
3 pin male M8 wiring connector for digital input modules
11.06.2024
Male wiring connector for Bus-IN and Bus-OUT
11.06.2024
3-wire extension with M8 3-pin male / female connector
11.06.2024
Cable USB - Micro USB
11.06.2024
Adapter cable, M8 3-pin male - M12 4-pin female
11.06.2024
Straight Sub-D 25 pin female connector with axial cable
11.06.2024
Right angle Sub-D 25 pin female connector with axial cable
11.06.2024
cables with angular 90° connectors
11.06.2024
M8 and M12 connector cover caps
11.06.2024
Mounting brackets
11.06.2024
Intermediate plate for manifolds with outlets (cod. X)
11.06.2024
Excluder tap for free position (cod. L)
11.06.2024
3PBC-N-XS0 - MODULO ELETTRICO INIZIALE 24V
16.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진