피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 876 - Swing clamps, Type A, Clamping arm with slotted hole and 2 flanged washers
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 876
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_4/pneumatically_operated_clamps/gn876/gn876_a_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN 876-40-16-L-A (closed)},{PARTNUMBER=GN 876-40-16-L-A},{ITEMID=876-40-16-L-A},{GROESSE=40},{D1=16},{POS=1},{FS=450},{A=25},{B1=14.5},{D2=M55x1,5},{D2X=55},{D3=G1/8},{D3X=9.728},{D4=M8},{D4X=8},{D6=M8},{D6X=8},{H1=83},{H2=87},{H3=144},{K=14.3},{L1=58},{L2=3},{L3=12},{L4=40},{L5=55},{M1=65},{T=15.0},{W1MIN=14},{W1MAX=29},{AD=18},{WEIGHT=0.5894},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{V=1},{PPATH=gn876_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Piston-Ø
[mm]
D1
[mm]
FS
Clamping capacity at 6 bar
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Supply port
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
≈ unclamped
[mm]
H3
≈ clamped
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
W1MIN
Clamping stroke
[mm]
W1MAX
Stroke
[mm]
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swing clamp GN 876-25-14-...
GN 876-25-14-L-A
25
14
170
20
11.3
M40x1,5
M5
70
74
128
8.9
43
3
16
50
14
28
9
0.2872
84679200
YES
Swing clamp GN 876-25-14-...
GN 876-25-14-R-A
25
14
170
20
11.3
M40x1,5
M5
70
74
128
8.9
43
3
16
50
14
28
9
0.2852
84679200
YES
Swing clamp GN 876-32-16-...
GN 876-32-16-L-A
32
16
270
25
14.5
M50x1,5
G1/8
79
83
141
12.7
54
3
12
65
14
30
18
0.4954
84679200
YES
Swing clamp GN 876-32-16-...
GN 876-32-16-R-A
32
16
270
25
14.5
M50x1,5
G1/8
79
83
141
12.7
54
3
12
65
14
30
18
0.5014
84679200
YES
Swing clamp GN 876-40-16-...
GN 876-40-16-L-A
40
16
450
25
14.5
M55x1,5
G1/8
83
87
144
14.3
58
3
12
65
14
29
18
0.5894
84679200
YES
Swing clamp GN 876-40-16-...
GN 876-40-16-R-A
40
16
450
25
14.5
M55x1,5
G1/8
83
87
144
14.3
58
3
12
65
14
29
18
0.5934
84679200
YES
Swing clamp GN 876-50-20-...
GN 876-50-20-L-A
50
20
700
30
17.5
M65x1,5
G1/8
87
92
156
17.8
61
3
12
85
14
29
35
0.9486
84679200
YES
Swing clamp GN 876-50-20-...
GN 876-50-20-R-A
50
20
700
30
17.5
M65x1,5
G1/8
87
92
156
17.8
61
3
12
85
14
29
35
0.9486
84679200
YES
Swing clamp GN 876-63-20-...
GN 876-63-20-L-A
63
20
1100
30
17.5
M80x1,5
G1/8
92
97
162
20.3
64
3
13
85
15
30
35
1.4290
84679200
YES
Swing clamp GN 876-63-20-...
GN 876-63-20-R-A
63
20
1100
30
17.5
M80x1,5
G1/8
92
97
162
20.3
64
3
13
85
15
30
35
1.4270
84679200
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D