카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Reduzierstutzen - Reduzierstutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/15_reduzierstutzen.prj},{NB=7005711200},{BZ=7005711200},{VK=40-SWS-14-12-SST},{D1=14},{D2=12},{DY=10.0},{LG=35.0},{BL=29.4},{D4=17.1},{L3=11.0},{D6=12.48},{L4=3.1},{L5=0.85},{GEWR=17.1},{F1=2.6},{RAL=3.1},{DX=11.5},{BT=15.0},{L2=26.3},{SW1=22},{SW3=25},{D3=3/4-20 UNEF},{D3A=19.050},{BD2=14.48},{BD3=18.2},{BD4=21.7},{BD5=13},{BL2=6.1},{BL3=11.4},{ND3=7/8-20 UNEF},{ND3A=22.2250},{ND2=22.6},{ND4=24.7},{ND5=18.4},{ND6=24.7},{NL2=16.5},{NL3=5.1},{NGEWL=8.9},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{L1=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
DY
[mm]
LG
Gesamtlange
[mm]
L2
Lange l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats SW3
[mm]
7005710900
7005710900
40-SWS-8-6-SST
8
6
4.5
30.9
23.2
14
16
7005711000
7005711000
40-SWS-10-8-SST
10
8
6.5
32.3
24.3
17
19
7005711100
7005711100
40-SWS-12-10-SST
12
10
8.0
34.6
25.9
19
22
7005711200
7005711200
40-SWS-14-12-SST
14
12
10.0
35.0
26.3
22
25
7005711300
7005711300
40-SWS-15-14-SST
15
14
11.5
35.0
26.3
24
25
7005711400
7005711400
40-SWS-16-15-SST
16
15
12.0
34.8
26.2
24
25
7005711500
7005711500
40-SWS-18-16-SST
18
16
13.0
36.9
27.7
24
30
7005711600
7005711600
40-SWS-20-18-SST
20
18
15.0
38.3
29.1
27
32
7005711700
7005711700
40-SWS-22-20-SST
22
20
16.0
38.0
29.0
30
32
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D