카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MFL6 45 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl6_45.prj},{NB=7000101300},{BZ=7000101300},{VK=HF/F-E45-DN25-6S11/4-IL},{BZLARGA=S80936032025},{VKLARGA=MFL6 45 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=169.000},{C=19.000},{H=38.500},{M=95.000},{D=54.000},{G=685.000},{L3=10.200},{L4=25.000},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=43.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{SK1=2.107},{R2=0.500},{CU=0.000},{LU=0.000},{AU1=6.000},{AU2=1.000},{VERSU=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
DN Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000100900
7000100900
HF/F-E45-DN19-6S3/4-IL
S80936019019
MFL6 45 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
135.500
14.000
30.000
73.500
41.300
360.000
7002297600
7002297600
HF/F-E45-DN25-6S3/4-IL
S80936019025
MFL6 45 3/4" 25
3/4”
1”
25.000
150.500
14.000
30.000
76.500
41.300
400.000
7000101000
7000101000
HF/F-E45-DN19-6S1-IL
S80936025019
MFL6 45 1" 19
1”
3/4”
19.000
139.500
14.000
34.500
77.500
47.600
446.000
7000101200
7000101200
HF/F-E45-DN25-6S1-IL
S80936025025
MFL6 45 1" 25
1”
1”
25.000
164.000
19.000
33.500
90.000
47.600
550.000
7000072300
7000072300
HF/F-E45-DN32-6S1
S80936025032
MFL6 45 1" 32
1”
1 1/4”
31.000
173.500
19.000
33.500
93.500
47.600
670.000
7000101300
7000101300
HF/F-E45-DN25-6S11/4-IL
S80936032025
MFL6 45 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
169.000
19.000
38.500
95.000
54.000
685.000
7000101400
7000101400
HF/F-E45-DN32-6S11/4-IL
S80936032032
MFL6 45 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
191.000
25.000
41.500
111.000
54.000
880.000
7002297700
7002297700
HF/F-E45-DN38-6S11/4-IL
S80936032038
MFL6 45 1"1/4 38
1 1/4”
1 1/2”
38.000
205.000
25.000
41.500
113.500
54.000
1020.000
7000101500
7000101500
HF/F-E45-DN32-6S11/2-IL
S80936038032
MFL6 45 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
197.000
25.000
47.500
117.000
63.500
1127.000
7000101600
7000101600
HF/F-E45-DN38-6S11/2-IL
S80936038038
MFL6 45 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
222.000
31.000
49.000
130.500
63.500
1455.000
7002297800
7002297800
HF/F-E45-DN38-6S2-IL
S80936050038
MFL6 45 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
236.000
31.000
61.000
144.500
79.400
2127.000
7000101700
7000101700
HF/F-E45-DN51-6S2-IL
S80936050050
MFL6 45 2" 50
2”
2”
51.000
275.000
41.000
64.500
171.000
79.400
2746.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D