카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MFL3 45 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - Flanges 3000 PSI for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl3_45.prj},{NB=7000098300},{BZ=7000098300},{VK=HF/F-E45-DN25-3S11/4-IL},{BZLARGA=S80933032025},{VKLARGA=MFL3 45 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=161.000},{C=19.000},{H=30.500},{M=87.000},{D=50.800},{G=540.000},{L3=7.900},{L4=14.000},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=42.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{SL1=92.000},{SL2=79.000},{SL3=64.250},{SL4=57.750},{SL5=56.000},{SL6=21.347},{SW1=35.000},{SW2=25.000},{SW3=27.500},{SW4=24.700},{SR1=0.500},{SR2=1.000},{SK1=2.107},{R2=0.500},{CU=0.000},{LU=0.000},{AU1=6.000},{AU2=1.000},{VERSU=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
DN Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000098000
7000098000
HF/F-E45-DN19-3S3/4-IL
S80933019019
MFL3 45 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
132.500
14.000
27.500
70.500
38.000
284.000
7000098100
7000098100
HF/F-E45-DN19-3S1-IL
S80933025019
MFL3 45 1" 19
1”
3/4”
19.000
134.500
14.000
29.500
72.500
44.500
338.000
7000098400
7000098400
HF/F-E45-DN25-3S1-IL
S80933025025
MFL3 45 1" 25
1”
1”
25.000
159.000
19.000
28.500
85.000
44.500
490.000
7000098300
7000098300
HF/F-E45-DN25-3S11/4-IL
S80933032025
MFL3 45 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
161.000
19.000
30.500
87.000
50.800
540.000
7000098500
7000098500
HF/F-E45-DN32-3S11/4-IL
S80933032032
MFL3 45 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
181.500
25.000
34.500
101.500
50.800
754.000
7000098600
7000098600
HF/F-E45-DN32-3S11/2-IL
S80933038032
MFL3 45 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
187.000
25.000
37.500
107.000
60.300
862.000
7000098700
7000098700
HF/F-E45-DN38-3S11/2-IL
S80933038038
MFL3 45 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
212.500
31.000
41.500
121.000
60.300
1252.000
7000098800
7000098800
HF/F-E45-DN38-3S2-IL
S80933050038
MFL3 45 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
233.500
31.000
58.500
142.000
71.400
1550.000
7000098900
7000098900
HF/F-E45-DN51-3S2-IL
S80933050050
MFL3 45 2" 50
2”
2”
51.000
261.500
41.000
58.500
157.500
71.400
2266.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D