카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MFL3 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-1)) - Flanges 3000 PSI for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl3.prj},{NB=7000097400},{BZ=7000097400},{VK=HF/F-S-DN25-3S11/4-IL},{BZLARGA=S80913032025},{VKLARGA=MFL3 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=138.500},{C=19.000},{M=64.500},{D=50.800},{G=425.000},{L1=2.900},{L2=2.700},{L3=7.900},{L4=14.000},{L5=55.500},{L6=59.500},{L7=74.250},{L8=80.750},{L9=82.500},{L10=117.153},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=42.500},{W4=29.000},{W5=33.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{K1=2.107},{R1=0.500},{R2=0.200},{R3=0.500},{R4=1.000},{R5=0.500},{R6=1.000},{AU1=6.000},{AU2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
DN Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[mm]
7000097000
7000097000
HF/F-S-DN19-3S3/4-IL
S80913019019
MFL3 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
116.500
14.000
54.500
38.000
222.000
7000097100
7000097100
HF/F-S-DN19-3S1-IL
S80913025019
MFL3 1" 19
1”
3/4”
19.000
119.500
14.000
57.500
44.500
284.000
7000097300
7000097300
HF/F-S-DN25-3S1-IL
S80913025025
MFL3 1" 25
1”
1”
25.000
135.500
19.000
61.500
44.500
373.000
7000097400
7000097400
HF/F-S-DN25-3S11/4-IL
S80913032025
MFL3 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
138.500
19.000
64.500
50.800
425.000
7000097500
7000097500
HF/F-S-DN32-3S11/4-IL
S80913032032
MFL3 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
148.500
25.000
68.500
50.800
545.000
7000097600
7000097600
HF/F-S-DN32-3S11/2-IL
S80913038032
MFL3 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
151.500
25.000
71.500
60.300
631.000
7000097700
7000097700
HF/F-S-DN38-3S11/2-IL
S80913038038
MFL3 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
166.500
31.000
75.000
60.300
606.000
7000097800
7000097800
HF/F-S-DN38-3S2-IL
S80913050038
MFL3 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
169.500
31.000
78.000
71.400
904.000
7000097900
7000097900
HF/F-S-DN51-3S2-IL
S80913050050
MFL3 2" 50
2”
2”
51.000
183.500
42.000
79.500
71.400
1177.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D