카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MORFS 45 (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mdkso_dichtkegel_sonstige/mdkso_morfs_45.prj},{NB=7000307300},{BZ=7000307300},{DN=19.000},{CH=41.000},{L=135.500},{C=14.000},{H=29.500},{M=73.500},{G=370.000},{FX=36.512},{L1=1.391},{L2=15.000},{L3=0.000},{L4=2.000},{L5=25.500},{L6=13.500},{L7=7.000},{L8=14.000},{L9=67.000},{L10=53.250},{L11=47.750},{L12=46.450},{L13=17.332},{L14=0.000},{W1=40.500},{W2=37.000},{W3=34.200},{W4=34.500},{W5=30.000},{W6=30.300},{W7=22.000},{W8=19.500},{W9=22.000},{W10=18.200},{OS=33.000},{R1=0.400},{R2=0.400},{R3=0.300},{R4=0.400},{R5=0.500},{R6=1.000},{A1=1.000},{A2=0.250},{A3=0.000},{K1=60.000},{K2=3.077},{AU1=2.500},{AU2=0.500},{DW1=33.000},{DW2=0.800},{DL=1.000},{VERSS=1.000},{VK=HF/90-SWE45-25-DN19-IL},{BZLARGA=S80840628019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[mm]
7000307200
7000307200
HF/90-SWE45-20-DN19-IL
S80840622019
MORFS 45 1"3/16-12 19
1 3/16” - 12 UN
3/4”
19.000
36.000
133.000
14.000
26.500
71.000
310.000
7000307300
7000307300
HF/90-SWE45-25-DN19-IL
S80840628019
MORFS 45 1"7/16-12 19
1 7/16” - 12 UN
3/4”
19.000
41.000
135.500
14.000
29.500
73.500
370.000
7000307400
7000307400
HF/90-SWE45-25-DN25-IL
S80840628025
MORFS 45 1"7/16-12 25
1 7/16” - 12 UN
1”
25.000
41.000
160.500
19.000
31.000
86.500
520.000
7000307500
7000307500
HF/90-SWE45-30-DN32-IL
S80840635032
MORFS 45 1"11/16-12 32
1 11/16” - 12 UN
1 1/4”
31.000
50.000
178.000
25.000
34.500
98.000
750.000
7000307600
7000307600
HF/90-SWE45-38-DN38-IL
S80840642038
MORFS 45 2"-12 38
2” - 12 UN
1 1/2”
38.000
60.000
209.000
31.000
39.000
117.500
1125.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D