카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MDKOJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone with O-Ring for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 37° conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mdk37_dichtkegel_37/mdk37_mdkoj_90.prj},{NB=7000305300},{BZ=7000305300},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=158.000},{C=19.000},{H=82.000},{M=84.000},{G=745.000},{FX=33.337},{ORX=1.500},{L1=1.330},{L2=14.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=15.301},{L6=34.500},{L7=1.700},{L8=3.300},{L9=22.000},{L10=30.000},{L11=92.000},{L12=79.000},{L13=64.250},{L14=57.750},{L15=56.000},{L16=21.347},{W1=40.500},{W2=34.000},{W3=31.300},{W4=31.400},{W5=27.900},{W6=29.000},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=25.498},{W11=23.250},{OS=43.500},{R1=0.300},{R2=0.800},{R3=0.500},{R4=1.000},{K1=2.107},{AU1=6.768},{AU2=0.200},{VK=HF/37-SWE-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80520625025},{VKLARGA=MDKOJ 90 1\"5/16-12 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16” - 12 UN},{DN2=1”}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000305200
7000305200
HF/37-SWE-20-DN19-IL
S80520619019
MDKOJ 90 1"1/16-12 19
1 1/16” - 12 UN
3/4”
19.000
32.000
127.500
14.000
68.500
65.500
19x1,5
390.000
7000305300
7000305300
HF/37-SWE-25-DN25-IL
S80520625025
MDKOJ 90 1"5/16-12 25
1 5/16” - 12 UN
1”
25.000
41.000
158.000
19.000
82.000
84.000
25x1,5
745.000
7000305400
7000305400
HF/37-SWE-30-DN32-IL
S80520632032
MDKOJ 90 1"5/8-12 32
1 5/8” - 12 UN
1 1/4”
31.000
50.000
180.000
25.000
103.000
100.000
31,47x1,78
1260.000
7000305500
7000305500
HF/37-SWE-38-DN38-IL
S80520638038
MDKOJ 90 1"7/8-12 38
1 7/8” - 12 UN
1 1/2”
38.000
55.000
215.500
31.000
120.500
124.000
37,82x1,78
2170.000
7000305600
7000305600
HF/37-SWE-50-DN51-IL
S80520650050
MDKOJ 90 2"1/2-12 50
2 1/2” - 12 UN
2”
51.000
75.000
248.000
41.000
138.500
144.000
50x2
3470.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D