카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FL6 ( ISO 12151-3 (ISO 6162-2) ) - SAE J 518 Flanges 6000 PSI
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl6.prj},{NB=7000070500},{BZ=7000070500},{VK=HF/F-S-DN25-6S1},{BZLARGA=S30916025025A},{VKLARGA=FL6 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=121.500},{C=19.500},{M=74.500},{D=47.600},{G=398.000},{L1=2.900},{L2=2.700},{L3=9.500},{L4=21.000},{L5=64.000},{L6=67.500},{L7=71.500},{L8=112.000},{W1=39.750},{W2=31.000},{W3=37.500},{W4=29.000},{W5=32.000},{W6=26.000},{W7=30.000},{A1=0.000},{K1=6.009},{K2=0.000},{R1=0.500},{R2=0.200},{R3=1.000},{R4=0.500},{R5=0.800},{AU1=3.550},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flansch
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[mm]
7000069700
7000069700
HF/F-S-DN12-6S1/2
S30916013013A
FL6 1/2" 13
1/2”
1/2”
12.000
81.500
9.500
52.000
31.700
110.000
7000069800
7000069800
HF/F-S-DN12-6S3/4
S30916019013A
FL6 3/4" 13
3/4”
1/2”
12.000
89.500
9.500
60.000
41.300
139.000
7000070000
7000070000
HF/F-S-DN16-6S3/4
S30916019016A
FL6 3/4" 16
3/4”
5/8”
16.000
97.000
12.500
63.000
41.300
212.000
7000070200
7000070200
HF/F-S-DN19-6S3/4
S30916019019A
FL6 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
104.500
15.000
65.500
41.300
242.000
7000070300
7000070300
HF/F-S-DN19-6S1
S30916025019A
FL6 1" 19
1”
3/4”
19.000
109.000
15.000
70.000
47.600
334.000
7000070500
7000070500
HF/F-S-DN25-6S1
S30916025025A
FL6 1" 25
1”
1”
25.000
121.500
19.500
74.500
47.600
398.000
7000070600
7000070600
HF/F-S-DN25-6S11/4
S30916032025A
FL6 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
126.000
19.500
79.000
54.000
530.000
7000070800
7000070800
HF/F-S-DN32-6S11/4
S30916032032A
FL6 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
138.000
26.000
83.500
54.000
579.000
7000070900
7000070900
HF/F-S-DN32-6S11/2
S30916038032A
FL6 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
142.500
26.000
88.000
63.500
780.000
7000071000
7000071000
HF/F-S-DN38-6S11/2
S30916038038A
FL6 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
150.500
32.000
92.500
63.500
843.000
7000071100
7000071100
HF/F-S-DN38-6S2
S30916050038A
FL6 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
155.000
32.000
97.000
79.400
1437.000
7000071200
7000071200
HF/F-S-DN51-6S2
S30916050050A
FL6 2" 50
2”
2”
51.000
174.000
42.000
101.500
79.400
1627.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D