카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKR ( ISO 12151-6 / ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 60° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk60_dichtkegel_60/dk60_dkr.prj},{NB=7000277600},{BZ=7000277600},{FX=16.662},{DN=12.000},{CH=22.000},{L=54.000},{C=7.000},{H=24.500},{M=18.500},{G=54.000},{L1=13.000},{L2=10.000},{L3=16.500},{L4=7.000},{L5=7.950},{L6=0.346},{L7=3.811},{L8=15.800},{L9=11.200},{L10=7.500},{W1=17.000},{W2=13.500},{W3=19.000},{W4=11.500},{W5=13.100},{W6=14.800},{W7=17.000},{W8=17.200},{W9=17.865},{W10=19.900},{W11=21.801},{K1=30.000},{K2=30.000},{K3=4.953},{K4=49.953},{A1=0.500},{A3=0.000},{A2=0.299},{A4=0.200},{KA4=0.000},{AU1=0.200},{AU2=0.300},{R1=0.300},{R2=0.200},{R3=0.500},{R4=0.000},{R5=0.300},{R6=0.500},{R7=2.000},{R8=2.000},{DL=4.000},{DW=1.000},{DW1=10.057},{DK=0.000},{N=0.000},{N1=6.348},{M1=-3.095},{B1=14.598},{N2=6.586}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000276800
7000276800
HF/60-SWS-5-DN05
S30410104005
DKR 1/8" 05
G 1/8”
3/16”
5.000
14.000
41.500
3.000
19.500
15.500
15.000
7000276900
7000276900
HF/60-SWS-5-DN06
S30410104006A
DKR 1/8" 06
G 1/8”
1/4”
6.000
14.000
47.500
3.000
19.500
15.500
18.000
7000277000
7000277000
HF/60-SWS-8-DN05
S30410106005H
DKR 1/4" 05
G 1/4”
3/16”
5.000
19.000
42.500
3.000
20.500
15.500
30.000
7000277100
7000277100
HF/60-SWS-8-DN06
S30410106006H
DKR 1/4" 06
G 1/4”
1/4”
6.000
19.000
49.500
4.000
21.500
16.500
32.000
7000277200
7000277200
HF/60-SWS-8-DN08
S30410106008H
DKR 1/4" 08
G 1/4”
5/16”
8.000
19.000
50.000
5.500
22.000
16.500
35.000
7002132400
7002132400
HF/60-SWS-8-DN10
S30410106010
DKR 1/4" 10
G 1/4"
3/8”
10.000
19.000
52.500
7.000
23.000
17.500
40.000
7000277300
7000277300
HF/60-SWS-10-DN06
S30410110006H
DKR 3/8" 06
G 3/8”
1/4”
6.000
22.000
53.000
4.000
25.000
19.000
48.000
7000277400
7000277400
HF/60-SWS-10-DN08
S30410110008Z
DKR 3/8" 08
G 3/8”
5/16”
8.000
22.000
53.000
5.500
25.000
19.000
48.000
7000277500
7000277500
HF/60-SWS-10-DN10
S30410110010H
DKR 3/8" 10
G 3/8”
3/8”
10.000
22.000
54.500
7.000
25.000
19.000
50.000
7000277600
7000277600
HF/60-SWS-10-DN12
S30410110013H
DKR 3/8" 13
G 3/8”
1/2”
12.000
22.000
54.000
7.000
24.500
18.500
54.000
7002132500
7002132500
HF/60-SWS-12-DN06
S30410113006
DKR 1/2" 06
G 1/2"
1/4”
6.000
27.000
53.500
4.000
25.500
20.000
65.000
7000277700
7000277700
HF/60-SWS-12-DN10
S30410113010H
DKR 1/2" 10
G 1/2”
3/8”
10.000
27.000
56.500
7.000
27.000
20.500
76.000
7000277800
7000277800
HF/60-SWS-12-DN12
S30410113013H
DKR 1/2" 13
G 1/2”
1/2”
12.000
27.000
57.500
9.500
28.000
21.500
80.000
7000277900
7000277900
HF/60-SWS-16-DN12
S30410116013Z
DKR 5/8" 13
G 5/8”
1/2”
12.000
30.000
59.000
9.500
29.500
20.000
90.000
7000278000
7000278000
HF/60-SWS-16-DN16
S30410116016Z
DKR 5/8" 16
G 5/8”
5/8”
16.000
30.000
64.000
12.500
29.500
20.000
100.000
7000278100
7000278100
HF/60-SWS-20-DN12
S30410119013Z
DKR 3/4" 13
G 3/4”
1/2”
12.000
32.000
60.500
9.500
31.500
22.000
110.000
7000278200
7000278200
HF/60-SWS-20-DN16
S30410119016Z
DKR 3/4" 16
G 3/4”
5/8”
16.000
32.000
65.500
12.500
32.000
22.500
115.000
7000278300
7000278300
HF/60-SWS-20-DN19
S30410119019A
DKR 3/4" 19
G 3/4”
3/4”
19.000
32.000
73.000
15.000
34.000
24.500
130.000
7000278400
7000278400
HF/60-SWS-25-DN19
S30410125019A
DKR 1" 19
G 1”
3/4”
19.000
38.000
78.500
15.000
39.500
28.500
195.000
7000278500
7000278500
HF/60-SWS-25-DN25
S30410125025A
DKR 1" 25
G 1”
1”
25.000
38.000
86.500
19.500
39.500
28.500
240.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D