카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0055-09 445TSC - Glen Cline Motors
Toshiba
Motor Geometry Database TIC
MDSL0055-09
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/tic_motor_new_db/mdsl0055_09/mdsl0055_09_445tsc_asmtab.prj},{NB=MDSL0055-09-445TSC-F1-Bottom},{MN=MDSL0055-09-445TSC},{MP=F1},{LO=Bottom},{PPATH=mdsl0055_09_445tsc_asmtpl.prj},{A=560},{AA=3.00},{AB=547.5193},{AC=417.5},{AE=357.75},{AF=218.75},{AH=114.2},{B=490},{BA=190.5},{BB=6.35},{BC=6.35},{BD=510},{BF=5/8\" - 11 UNC},{BV=406.5},{C=913.2},{D=279},{E=228.6},{ES=76.2},{F=209.55},{G=28},{H=20.6375},{J=110},{K=120},{O=569},{P=560},{T=90},{NW=120.65},{V=114.3},{U=60.325},{R=51.333},{S=15.875},{XL=398.5311},{XN=290}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
ES Min.
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
NW
N-W
[mm]
V
[mm]
U
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0055-09-445TSC
MDSL0055-09-445TSC
560
3.00
547.5193
417.5
357.75
218.75
114.2
490
190.5
6.35
6.35
510
5/8" - 11 UNC
406.5
913.2
279
228.6
76.2
209.55
28
20.6375
110
120
569
560
90
120.65
114.3
60.325
51.333
15.875
398.5311
290
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D