카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0055-08 404T - Glen Cline Motors
Toshiba
Motor Geometry Database TIC
MDSL0055-08
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/tic_motor_new_db/mdsl0055_08/mdsl0055_08_404t_asmtab.prj},{NB=MDSL0055-08-404T-F1-Bottom},{MN=MDSL0055-08-404T},{MP=F1},{LO=Bottom},{PPATH=mdsl0055_08_404t_asmtpl.prj},{A=500},{AA=3.00},{AB=513.0193},{AC=383},{AE=328.9},{AF=220},{AH=101.575},{AJ=279.4},{AK=317.45},{B=380},{BA=168.325},{BB=6.35},{BC=6.35},{BD=393},{BF=15.875},{BV=330.275},{C=750.425},{D=253.9},{E=203.2},{ES=69.85},{F2=311.15},{G=26},{H=20.6275},{J=100},{K=105},{NW=107.95},{O=513.9},{P=514},{R=46.863},{S=12.7},{T=71},{U=53.975},{V=101.6},{XL=398.5311},{XN=290}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BF
[mm]
BV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
ES Min.
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0055-08-404T
MDSL0055-08-404T
500
3.00
513.0193
383
328.9
220
101.575
279.4
317.45
380
168.325
6.35
6.35
393
15.875
330.275
750.425
253.9
203.2
69.85
311.15
26
20.6275
100
105
107.95
513.9
514
46.863
12.7
71
53.975
101.6
398.5311
290
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D