카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0051-05B-EQPIII - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0051-05B
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0051_05b/mdsl0051_05b_eqp_asmtab.prj},{NB=MDSL0051-05B-EQPIII-F1-Bottom},{MN=MDSL0051-05B-EQPIII},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5002-01},{SMN=405-2596-10},{BMN=120-1006-01},{FCMN=120-1005-01},{CBMN=136-0051-04},{EMN=071-0002},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-02},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-EQPIII},{NMN=7/16},{PPATH=mdsl0051_05b_eqp_asmtpl.prj},{A=324},{AA=50.8},{AB=314.9158},{AC=253.5},{AE=242.6},{AF=70},{B=324},{BA=120.65},{C=633.325},{D=177.6},{G=17.8},{J=80},{H=14.2875},{E=139.7},{ES=82.55},{F2=279.4},{NW=117.475},{M=256.5},{O=367.6},{P=377.5},{R=40.411},{S=12.7},{T=60},{U=47.625},{V=111.125},{XL=176.0515},{XN=155}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0051-05B-EQPIII
MDSL0051-05B-EQPIII
324
50.8
314.9158
253.5
242.6
70
324
120.65
633.325
177.6
17.8
80
14.2875
139.7
82.55
279.4
117.475
256.5
367.6
377.5
40.411
12.7
60
47.625
111.125
176.0515
155
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D