카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-17 EQP841 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-17
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_17/mdsl0031_17_eqp841_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-17841-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-17841},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5223-03},{SMN=405-5774-01I},{FCMN=120-2059A},{BMN=120-1998-01},{CBMN=130-7524-12},{EMN=071-0004},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0093-2},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-841},{BCMN=120-1503-01},{FCBMN=123-0152-24},{ADMN=123-0136-20M},{SILMN=135-6111},{MCMN=123-6211-01},{PPATH=mdsl0031_17_eqp841_asmtpl.prj},{A=560},{AA=4},{AB=611.6593},{AC=502},{AE=279},{AF=232.5},{B=880},{BA=190.6},{C=1716.45},{D=279},{G=35},{J=115},{K=350},{H=20.64},{E=228.6},{ES=76.2},{NW=120.65},{M=529.5},{O=633},{P=746.4},{R=51.333},{S=15.875},{U=60.325},{V=114.3},{XL=385.0948},{XN=260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-17841
MDSL0031-17841
560
4
611.6593
502
279
232.5
880
190.6
1716.45
279
35
115
350
20.64
228.6
76.2
120.65
529.5
633
746.4
51.333
15.875
60.325
114.3
385.0948
260
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D