카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0001-23 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0001-23
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0001_23/mdsl0001_23_asmtab.prj},{NB=MDSL0001-23-F1-Bottom},{MN=MDSL0001-23},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=555},{AA=91},{AB=545.0193},{AC=415},{AE=279.2},{AF=220},{B=580},{BA=190.5},{C=1325.9},{D=279.2},{G=27},{J=107.5},{K=120},{L=50},{H=21.844},{E=228.6},{ES=175.5},{F2=508},{NW=215.9},{M=489.5},{O=559.2},{P=570},{R=73.152},{S=22.275},{T=90},{U=85.725},{V=209.55},{XL=398.5311},{XN=290},{FMN=130-5028-01},{SMN=405-2648-10},{FCMN=126-0208-01},{BMN=120-1014-04},{CBMN=136-0053-02},{EMN=071-0004},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0086-02},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-EQPIII},{BCMN=120-1502-01},{PPATH=mdsl0001_23_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0001-23
MDSL0001-23
555
91
545.0193
415
279.2
220
580
190.5
1325.9
279.2
27
107.5
120
50
21.844
228.6
175.5
508
215.9
489.5
559.2
570
73.152
22.275
90
85.725
209.55
398.5311
290
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D