카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958257-444TS - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958257
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958257/as_958257_444_ts_asmtab.prj},{NB=AS-958257-444TS-F1-Bottom},{MN=AS-958257-444TS},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-11065-01},{SMN=433-36947-01},{BMN=432-11121-02},{FCMN=433-36968-03},{CBMN=432-08478-02},{EMN=071-0004},{BBMN=M12-UNF-300},{WBMN=M12-1/2},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958257_444_ts_asmtpl.prj},{A=560},{AA=3},{AB=602.1410},{AC=460},{AE=279.5},{AF=200},{B=440},{BA=190.5},{C=1079.2},{D=279.5},{E=228.5},{ES=77},{F2=368},{G=34.4},{H=21},{J=110},{K=120},{NW=120.7},{O=575},{P=656},{R=51.3},{S=15.875},{T=100.5},{U=60.325},{V=114.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AS-958257-444TS
AS-958257-444TS
560
3
602.1410
460
279.5
200
440
190.5
1079.2
279.5
228.5
77
368
34.4
21
110
120
120.7
575
656
51.3
15.875
100.5
60.325
114.3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D