카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958252-256 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958252
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958252/as_958252_256_asmtab.prj},{NB=AS-958252-256-F1-Bottom},{MN=AS-958252-256},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-11333-02},{SMN=433-37515-01},{BMN=432-11238-03},{FCMN=433-37516-01},{CBMN=433-12196-02},{EMN=071-0001},{BBMN=M10-UNF-100},{WBMN=M10-7/16},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958252_256_asmtpl.prj},{A=314},{AA=1-1/4},{AB=326.9429},{AC=254.0806},{AE=206.5815},{AF=68.8345},{B=300},{BA=108},{C=650.6},{D=158.7},{E=127},{ES=73},{F2=254},{G=19},{H=13.5},{J=60},{NW=101.6},{O=326.2},{P=335},{R=35.9},{S=9.525},{T=59.5},{U=41.275},{V=99.06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AS-958252-256
AS-958252-256
314
1-1/4
326.9429
254.0806
206.5815
68.8345
300
108
650.6
158.7
127
73
254
19
13.5
60
101.6
326.2
335
35.9
9.525
59.5
41.275
99.06
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D