카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV205-03-46P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0205-03
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv205_03/205_03_46p_asmtab.prj},{NB=MDSLV205-03-46P-F1-Bottom},{MN=MDSLV205-03-46P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459223P0-01},{SMN=M9459905},{BMN=P9459113},{FCMN=M9459813},{CBMN=M9459732-1},{TBMN=M9459850-03},{BBMN=M10-UNF-50},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0001},{SEMN=149-0056-03},{PPATH=205_03_46p_asmtpl.prj},{AA=1},{AB=263.3015},{AF=100},{AJ=184.15},{AK=215.9},{AH=79.25},{BB=6.6},{BD=229},{BF=1/2\" - 13 UNC},{BV=184.6},{C=492.85},{ES=65.5},{NW=85.85},{P=284.3},{R=30.5},{S=7.938},{T=51},{U=34.925},{V=84.328},{XL=198.4245},{XN=150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AF
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV205-03-46P
MDSLV205-03-46P
1
263.3015
100
184.15
215.9
79.25
6.6
229
1/2" - 13 UNC
184.6
492.85
65.5
85.85
284.3
30.5
7.938
51
34.925
84.328
198.4245
150
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D