카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV205-01-2P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0205-01
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv205_01/205_01_2p_asmtab.prj},{NB=MDSLV205-01-2P-F1-Bottom},{MN=MDSLV205-01-2P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459221P0-01},{SMN=M9459900},{BMN=P9459111},{FCMN=M9459811},{CBMN=M9459731-1},{TBMN=M9459850-01},{BBMN=M14-UNF-100},{WBMN=M14-9/16},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0007},{SEMN=149-0056-01},{PPATH=205_01_2p_asmtpl.prj},{AA=3/4\"-14 NPT},{AB=193.4022},{AF=67.5},{AJ=149.23},{AK=114.3},{AH=49.7},{BB=4},{BD=165},{BF=3/8\" - 16 UNC},{BV=128.1},{C=336.3},{ES=38.5},{NW=57.15},{P=201.6},{R=19.5},{S=4.7625},{T=41.5},{U=22.225},{V=56.134},{XL=154.7710},{XN=134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AF
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV205-01-2P
MDSLV205-01-2P
3/4"-14 NPT
193.4022
67.5
149.23
114.3
49.7
4
165
3/8" - 16 UNC
128.1
336.3
38.5
57.15
201.6
19.5
4.7625
41.5
22.225
56.134
154.7710
134
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D