카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV085-04-46P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV085-04
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv085_04/085_04_46p_asmtab.prj},{NB=MDSLV085-04-46P-F1-Bottom},{MN=MDSLV085-04-46P},{MP=F1},{LO=Bottom},{PPATH=085_04_46p_asmtpl.prj},{A=300},{AA=1.25},{AB=263.3015},{AC=223},{AF=100},{AE=203.75},{AH=95.1},{AJ=184.15},{AK=215.9},{B=294},{BA=108},{BB=7.4},{BD=254},{BF=1/2\" - 13 UNC},{BV=241.5},{C=638.6},{D=158.75},{E=127},{ES=78},{F2=254},{FF=209.55},{G=18},{H=13.5},{J=56},{NW=101.6},{O=327.75},{P=332},{R=35.9},{S=9.534},{T=51},{U=41.275},{V=100.076},{XL=198.4245},{XN=150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AE
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
FF
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV085-04-46P
MDSLV085-04-46P
300
1.25
263.3015
223
100
203.75
95.1
184.15
215.9
294
108
7.4
254
1/2" - 13 UNC
241.5
638.6
158.75
127
78
254
209.55
18
13.5
56
101.6
327.75
332
35.9
9.534
51
41.275
100.076
198.4245
150
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D