카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV0285-05-46P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0285-05
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv0285_05/0285_05_46p_asmtab.prj},{NB=MDSLV0285-05-46P-F1-Bottom},{MN=MDSLV0285-05-46P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459225P0-01},{SMN=M9459909},{BMN=P9459115-003},{FCMN=M9459705-2},{CBMN=M9459733-1},{TBMN=M9459858-01},{BBMN=M12-UNF-100},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0002},{SEMN=29699-0212},{PPATH=0285_05_46p_asmtpl.prj},{AA=1.50},{AB=354.2863},{AF=130},{AJ=228.6},{AK=266.7},{AH=111.4},{BB=7.4},{BD=286.2},{BF=1/2\" - 13 UNC},{BV=266.3},{C=721.7},{ES=90},{NW=117.35},{P=400},{R=40.3},{S=12.75},{T=60},{U=47.625},{V=116.84},{XL=242.4608},{XN=212}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AF
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV0285-05-46P
MDSLV0285-05-46P
1.50
354.2863
130
228.6
266.7
111.4
7.4
286.2
1/2" - 13 UNC
266.3
721.7
90
117.35
400
40.3
12.75
60
47.625
116.84
242.4608
212
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D