카탈로그: TOK, Inc.
생성됨: 15.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TOK, Inc.
TLD (Coil Spring type)
TOK, Inc.
Torque Limiters
Powered by
CAD모델 선택
{tok_bearing/torque_limiters/tld.prj},{NB=530009 TLD4-618-40W},{IDNR=},{CODE=530009},{PN=TLD4-618-40W},{T=39.2},{RD=CW CCW},{SD1=6},{D1=18},{W1=12.0},{W2=8.0},{SD3=8.4},{ST2=2.0},{SD2=8.2},{D2=15},{ST=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
T
Torque
[mNm (gf cm)]
RD
Rotating Direction
ⁿ/ₐ
SD1
d1
[mm]
D1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
SD3
d3
[mm]
ST2
t2
[mm]
SD2
d2
[mm]
D2
[mm]
ST
t
[mm]
TLD4-618-10W
530007
TLD4-618-10W
9.8
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-20W
530008
TLD4-618-20W
19.6
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-30W
530001
TLD4-618-30W
29.4
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-40W
530009
TLD4-618-40W
39.2
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-50W
530010
TLD4-618-50W
49.0
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-60W
530005
TLD4-618-60W
58.8
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-70W
530015
TLD4-618-70W
68.6
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
TLD4-618-100W
530006
TLD4-618-100W
98.0
CW CCW
6
18
12.0
8.0
8.4
2.0
8.2
15
2.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D