카탈로그: TOK, Inc.
생성됨: 15.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TOK, Inc.
DF-B,H
TOK, Inc.
D-series bearings
Powered by
CAD모델 선택
{tok_bearing/d_series_bearings/df_bh_asmtab.prj},{NB=062000 DF-17-H6},{IDNR=},{CODE=062000},{PN=DF-17-H6},{D=17},{D1=19.00},{SD=6},{SDX=6.000},{W=6.0},{W1=1.0},{C=-},{CX=0.000},{L=-},{LX=0.000},{LOAD1=49 (5)},{LOAD2=14.7 (1.5)},{TYPE=3},{QTY=3.000},{GW=9.5},{NDM=6.000},{PPATH=df_bh/df_bh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
D1
Dimension
[mm]
SD
Dimension
[mm]
W
Dimension
[mm]
W1
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
LOAD1
Load
[[N] (kgf)]
LOAD2
Load
[[N] (kgf)]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
QTY
Quantity
ⁿ/ₐ
GW
Gross Weight
[[kg/box]]
061001 DF-17-B0.5
061001
DF-17-B0.5
17
19.00
-
6.0
1.0
0.5
8
49 (5)
-
1
1.500
10.0
061020 DF-22-B0.5
061020
DF-22-B0.5
22
26.00
-
7.0
2.0
0.5
8
196 (20)
-
1
1.000
9.4
061040 DF-26-B1
061040
DF-26-B1
26
32.00
-
11.0
3.0
1
8
196 (20)
-
2
400
5.3
061043 DF-26-B2
061043
DF-26-B2
26
32.00
-
11.0
3.0
2
8
196 (20)
-
2
400
5.8
062000 DF-17-H6
062000
DF-17-H6
17
19.00
6
6.0
1.0
-
-
49 (5)
14.7 (1.5)
3
3.000
9.5
062005 DF-19-H6
062005
DF-19-H6
19
22.00
6
7.0
1.5
-
-
147 (15)
29.4 (3)
3
1.500
7.7
062020 DF-22-H6
062020
DF-22-H6
22
26.00
6
7.0
2.0
-
-
196 (20)
39.2 (4)
3
1.500
9.5
062027 DF-23-H10
062027
DF-23-H10
23
24.75
10
8.0
1.5
-
-
98 (10)
39.2 (4)
3
1.000
7.2
062061 DF-30-H10-3
062061
DF-30-H10-3
30
34.00
10
8.5
3.0
-
-
245 (25)
58.8 (6)
3
500
7.0
062062 DF-32-H12
062062
DF-32-H12
32
36.00
12
10.0
3.0
-
-
245 (25)
58.8 (6)
3
400
7.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D