TWN 1890 - XS-Point
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD모델 선택
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201890.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1890 - F35246},{SHA256=miGFXHx8ssVd3ErIStTCb0jhgK+E+nXw6Iy7hYxU5M0=},{INAME=F35246},{NAME=F35246},{FILE=F35246},{G=M20},{ARTNR=F35246},{WLL=2.50},{GL=38},{E=98},{F=43.0},{D=13.00},{T=70},{B=50},{A=48},{C=64.0},{H=54.3},{K=41.8},{L=26.0},{GW=1.05},{PDF=Schraubausführung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
A
a
[mm]
C
c
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
L
l
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F35243
M10
F35243
0.63
17
71
37.0
8.45
53
35
32
43.0
35.0
28.3
16.8
0.29
F35244
M12
F35244
1.00
22
71
35.5
8.45
53
35
32
43.0
36.0
28.3
16.8
0.31
F35245
M16
F35245
1.70
28
98
46.0
13.00
70
50
48
64.0
51.8
41.8
25.0
0.96
F35246
M20
F35246
2.50
38
98
43.0
13.00
70
50
48
64.0
54.3
41.8
26.0
1.05
F35247
M24
F35247
4.00
40
135
70.0
16.00
102
58
50
71.0
64.8
49.8
28.0
1.69
F35249
M30
F35249
6.00
44
149
73.0
20.00
110
70
65
87.5
75.0
56.5
35.0
3.07
F35250
M36
F35250
8.00
64
149
70.0
20.00
110
70
67
87.5
79.0
56.5
35.0
3.55
F35251
M42
F35251
10.00
74
191
98.0
24.00
145
84
81
106.0
93.0
66.5
43.0
6.10
F35252
M48
F35252
12.00
76
201
86.5
32.00
140
100
95
148.0
114.5
84.5
50.0
7.20
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D