TWN 1120 - TITAN® Anschlagpunkt
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD모델 선택
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201120.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1120 - F34400},{SHA256=w3939ldCQpz4i/YTZsIDhkgeXMQkCKwflOW9Ts0uhWU=},{INAME=F34400},{NAME=F34400},{FILE=F34400},{G=M16},{ARTNR=F34400},{WLL=1.40},{GL=28.5},{E=95.0},{F=40.0},{D=10},{T=50},{B=28},{A=43},{H=54.0},{SW=24},{GW=0.48},{PDF=Schraubausführung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
A
a
[mm]
H
h
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F34405
M8
F34405
0.30
18.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
13
0.40
F34390
M10
F34390
0.45
18.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
16
0.41
F34395
M12
F34395
0.60
23.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
18
0.43
F34400
M16
F34400
1.40
28.5
95.0
40.0
10
50
28
43
54.0
24
0.48
F34410
M20
F34410
2.50
32.5
114.5
48.5
12
60
34
54
66.0
30
0.79
F34420
M24
F34420
3.50
39.5
135.0
55.0
16
70
40
65
80.0
36
1.50
F34430
M30
F34430
6.70
51.5
166.5
66.0
18
85
50
85
100.5
46
2.98
F34440
M36
F34440
8.00
66.0
212.0
92.0
22
115
50
96
120.0
55
4.80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D