TWN 0123 - Anschlagpunkt mit Öse
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD모델 선택
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn200123.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 0123 - F34120},{SHA256=NXY8PNdT+QoXjbXc/UUzJPDJejrO1S8sUNeM9atzPhs=},{INAME=F34120},{NAME=F34120},{FILE=F34120},{G=M20},{ARTNR=F34120},{WLL=2.00},{GL=38},{E=113},{F=52},{D=16},{T=70},{B=35},{SW=46},{A=60},{NG=8-8},{GW=0.87},{PDF=Schraubausführung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
SW
[mm]
A
a
[mm]
NG
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F34110
M16
F34110
1.12
30
113
52
16
70
35
46
60
6-8
0.83
F34115
M16
F34115
1.12
30
153
92
16
110
60
46
60
6-8
1.00
F34120
M20
F34120
2.00
38
113
52
16
70
35
46
60
8-8
0.87
F34121
M20
F34121
2.00
38
153
92
16
110
60
46
60
8-8
1.12
F34130
M24
F34130
3.15
35
128
67
18
85
40
46
60
10-8
1.08
F34131
M24
F34131
3.15
45
153
92
18
110
60
46
60
10-8
1.26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D