TWN 0121/1 - Drehbarer Anschlagpunkt
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD모델 선택
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn200121_1.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 0121/1 - F35010},{SHA256=3wdyE8j1TqRvZOAc0rUXVim0P5+KaHFW0KXNhJv3oqA=},{INAME=F35010},{NAME=F35010},{FILE=F35010},{NG=8-8},{WLL=2.00},{ART=F35010},{GWD=M20},{GL=30},{E=85},{B=82},{C=79},{A=46.0},{H=49.0},{D=15.5},{G=28},{F=40},{GW=1.50},{PDF=Schraubausführung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NG
[mm]
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
ART
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
GWD
Gewindedurchmesser
[mm]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
A
a
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
G
g
[mm]
F
f
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F35000
6-8
1.12
F35000
M16
25
65
65
61
35.5
38.0
12.0
22
30
0.70
F35010
8-8
2.00
F35010
M20
30
85
82
79
46.0
49.0
15.5
28
40
1.50
F35020
10-8
3.15
F35020
M24
36
98
101
92
52.0
58.5
19.0
33
45
2.60
F35030
13-8
5.30
F35030
M32
50
120
125
113
62.0
71.5
25.0
45
55
4.60
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D