카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
FD06. Spring Plungers with internal hexagon and seal - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/fd06_mit_innensechskant_und_abdichtung_asmtab.prj},{NB=FD06.150},{BESTNR=FD06.150},{INFO=Online PDF},{AUS=Automatenstahl, verstärkte Federkraft},{D1=M10},{DNDM=10},{DKDM=8.160},{D2=4.0},{L=28},{N=1.5},{S=3.5},{T=1.4},{SW=3.0},{F1=22.0},{F2=43},{G=13.0},{A=1.5000},{AA=3.4641},{B=3.2000},{BB=2.000},{C=27.000},{CC=27.000},{D=1.5000},{SI=6.3000},{VI=5.0000},{MS=1.700},{BR=6.000},{SK=4.000},{S1=3.5},{PPATH=assemblies/fd06_mit_innensechskant_und_abdichtung_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
G
Weight
[g]
FD06.048
FD06.048
Automatenstahl, Standard-...
M8
3.8
26
1.5
3.0
1.4
2.5
9.0
24
8.0
FD06.050
FD06.050
Automatenstahl, Standard-...
M10
4.0
28
1.5
3.5
1.4
3.0
15.0
30
13.0
FD06.052
FD06.052
Automatenstahl, Standard-...
M12
6.0
35
2.7
4.0
2.0
4.0
24.0
50
20.0
FD06.056
FD06.056
Automatenstahl, Standard-...
M16
7.5
40
3.2
5.0
2.5
5.0
36.0
58
24.0
FD06.148
FD06.148
Automatenstahl, verstärkt...
M8
3.8
26
1.5
3.0
1.4
2.5
17.0
39
8.0
FD06.150
FD06.150
Automatenstahl, verstärkt...
M10
4.0
28
1.5
3.5
1.4
3.0
22.0
43
13.0
FD06.152
FD06.152
Automatenstahl, verstärkt...
M12
6.0
35
2.7
4.0
2.0
4.0
40.0
80
20.0
FD06.156
FD06.156
Automatenstahl, verstärkt...
M16
7.5
40
3.2
5.0
2.5
5.0
44.0
113
24.0
FD06.448
FD06.448
rostfreier Stahl, Standar...
M8
3.8
26
1.5
3.0
1.4
2.5
9.0
24
8.0
FD06.450
FD06.450
rostfreier Stahl, Standar...
M10
4.0
28
1.5
3.5
1.4
3.0
15.0
30
13.0
FD06.452
FD06.452
rostfreier Stahl, Standar...
M12
6.0
35
2.7
4.0
2.0
4.0
24.0
50
20.0
FD06.456
FD06.456
rostfreier Stahl, Standar...
M16
7.5
40
3.2
5.0
2.5
5.0
36.0
58
24.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D