카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
5202. Centering bolts - Slide elements
Tecnorm
2 Slide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/02_gleitelemente/5202_zentrierbolzen.prj},{NB=5202.25},{INFO=Online Pdf},{D=25},{D1=11},{D2=M8},{D3=9},{D4=18},{T=13},{T1=16},{NDM=8.000},{MAT=Stahl, gehärtet},{L=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
T1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
5202.22
5202.22
22
11
M8
9
16
13
16
Hardened steel
5202.25
5202.25
25
11
M8
9
18
13
16
Hardened steel
5202.32
5202.32
32
11
M8
9
25
13
16
Hardened steel
5202.40
5202.40
40
15
M10
11
32
16
20
Hardened steel
5202.50
5202.50
50
15
M10
11
42
16
20
Hardened steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D