OSP-P ZYL - Basic Linear Drive
TAIYO
Rodless pneumatic drive
Series OSP-D10-80
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/pneuantrieb/ospp/osp_asm.prj},{NB=PO-OSP-P32-00000-00000 (DL=front,DR=front_POS = 0) Zylinder(0_0,0,0,0,0,0000)},{D=32},{MAXSTROKE=6000},{A=125.000},{AV=139.000},{B=25.500},{BV=39.500},{C=52.000},{DB=11.450},{E=36.000},{F=0.000},{G=6.000},{H=15.000},{I=11.500},{J=152.000},{K=28.500},{L=0.000},{M=38.000},{N=0.000},{O=59.000},{P=0.000},{R=0.000},{S=36.000},{T=0.000},{V=27.000},{X=90.000},{Y=6.000},{BW=20.500},{BX=2.500},{BY=44.000},{CF=66.500},{EN=5.500},{EM=MIN},{FB=52.000},{FH=51.700},{ZZ=10.000},{I1=12.200},{I2=10.500},{STROKE=0},{POS=0},{PISTON=0},{LA=0 = Standard},{SEALS=0},{SCREWS=0},{GREASE=0},{ATEX=0},{GUIDE=0},{GUIDE2=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT4=0},{CONNECT5=0},{CONNECT6=0},{DL=0},{DR=0},{Z=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
D
Piston Diameter
[mm]
MAXSTROKE
Maximum stroke length
[mm]
A
[mm]
AV
[mm]
B
[mm]
BV
[mm]
C
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
BW
[mm]
BX
[mm]
BY
[mm]
CF
[mm]
EN
[mm]
EM
[mm]
FB
[mm]
FH
[mm]
ZZ
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
EN1
[mm]
EN2
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FE
[mm]
FG
[mm]
FL
[mm]
FN
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
HH
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
CV
[mm]
DV
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
V5
[mm]
V6
[mm]
V7
[mm]
V8
[mm]
V9
[mm]
V10
[mm]
V11
[mm]
V12
[mm]
V13
[mm]
V14
[mm]
V15
[mm]
V16
[mm]
V17
[mm]
V18
[mm]
V19
[mm]
WEIGHT
[mm]
PO-OSP-P10-00000-00000 ...
10
6000
44.500
0.000
12.000
0.000
19.000
5.000
12.000
17.000
5.000
3.000
6.000
60.000
0.000
22.000
22.500
10.500
21.500
3.400
16.000
10.000
3.500
31.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.000
2.000
9.500
0.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
27.000
2.000
26.000
18.500
11.500
1.000
24.000
20.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.087
PO-OSP-P16-00000-00000 ...
16
6000
65.000
0.000
14.000
0.000
30.000
5.000
18.000
0.000
3.000
9.000
5.500
69.000
15.000
0.000
23.000
33.200
0.000
0.000
22.000
0.000
16.500
36.000
4.000
10.800
1.800
28.400
38.000
3.000
30.000
27.200
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14.000
4.000
27.000
21.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.220
PO-OSP-P25-00000-00000 ...
25
6000
100.000
115.000
22.000
37.000
41.000
8.570
27.000
0.000
5.000
15.000
9.000
117.000
21.500
0.000
31.000
47.000
0.000
0.000
33.000
0.000
25.000
65.000
5.000
17.500
2.200
40.000
52.500
3.600
40.000
39.500
8.000
9.000
0.000
3.600
3.900
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
47.000
8.570
11.000
46.000
90.500
22.000
30.000
0.000
0.000
18.500
32.500
2.500
3.300
18.500
26.500
20.500
24.000
5.000
4.000
14.000
8.570
0.650
PO-OSP-P32-00000-00000 ...
32
6000
125.000
139.000
25.500
39.500
52.000
11.450
36.000
0.000
6.000
15.000
11.500
152.000
28.500
0.000
38.000
59.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
90.000
6.000
20.500
2.500
44.000
66.500
5.500
52.000
51.700
10.000
12.200
10.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.200
58.000
11.450
20.500
46.000
96.000
22.000
32.000
0.000
0.000
20.500
34.700
6.000
5.000
20.500
32.000
26.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
1.440
PO-OSP-P40-00000-00000 ...
40
6000
150.000
170.000
28.000
48.000
69.000
11.450
54.000
0.000
6.000
15.000
12.000
152.000
34.000
0.000
44.000
72.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
90.000
6.000
21.000
3.000
54.000
78.500
7.500
62.000
63.000
10.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
81.000
14.950
24.000
46.000
103.000
22.000
33.000
5.000
6.700
24.000
42.000
8.300
8.300
24.000
39.000
42.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
1.950
PO-OSP-P50-00000-00000 ...
50
6000
175.000
190.000
33.000
48.000
87.000
11.450
70.000
0.000
6.000
15.000
14.500
200.000
43.000
0.000
49.000
86.000
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
110.000
6.000
27.000
0.000
59.000
92.500
11.000
76.000
77.000
10.000
14.500
14.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
22.000
82.000
14.950
24.000
46.000
102.000
22.000
33.000
5.000
4.500
24.000
42.000
12.200
12.200
24.000
38.000
44.000
32.000
7.500
6.000
18.000
11.450
3.530
PO-OSP-P63-00000-00000 ...
63
6000
215.000
0.000
38.000
0.000
106.000
14.950
78.000
0.000
8.000
21.000
14.500
256.000
54.000
0.000
63.000
107.000
0.000
0.000
50.000
0.000
34.000
140.000
8.000
30.000
0.000
64.000
117.000
12.000
96.000
96.000
16.000
16.500
13.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.410
PO-OSP-P80-00000-00000 ...
80
6000
260.000
0.000
47.000
0.000
132.000
18.630
96.000
0.000
10.000
25.000
22.000
348.000
67.000
0.000
80.000
133.000
0.000
0.000
52.000
0.000
36.000
190.000
10.000
37.500
0.000
73.000
147.000
16.500
122.000
122.000
20.000
22.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
34.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.460
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D